22130.0090 - boccole senza porta cinghia a sfera
cilindrici

De­scri­zio­ne
Di­men­sio­ne no­mi­na­le
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
De­scri­zio­ne:
boccole senza porta cinghia a sfera
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
d1 +0,005: 10  mm
Article-No.:
22130.0090
Documenti
boccole senza porta cinghia a sfera
  • Bussola per pistoncini di precisione, cilindrica – Fig. 3
  • d1 +0,005: 10 mm
  • d2: 19 mm
  • d3 n6: 16 mm
  • l1 min.: 11 mm
  • l2: 8,5 mm
  • Peso: 11 g
boccole senza porta cinghia a sfera
Download diretto
Più formati di file