Ac­ces­so­ri per: 22120. Ot­tu­ra­to­ri senza dado esa­go­na­le, ac­cia­io inox

La tua selezione ha prodotto 8 risultati

De­scri­zio­ne
Di­men­sio­ne no­mi­na­le

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
De­scri­zio­ne:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
per otturatori ed arresti
d2: M10 x 1 mm
Article-No.:
22120.0515
CAD
Documenti
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
  • Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), acciaio inox
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Peso: 5,2 g
per la dell'articolo
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
De­scri­zio­ne:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
per otturatori ed arresti
d2: M12 x 1,5 mm
Article-No.:
22120.0516
CAD
Documenti
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
  • Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), acciaio inox
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Peso: 7,5 g
per la dell'articolo
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
De­scri­zio­ne:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
per otturatori ed arresti
d2: M16 x 1,5 mm
Article-No.:
22120.0518
CAD
Documenti
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
  • Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), acciaio inox
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Peso: 15 g
per la dell'articolo
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
De­scri­zio­ne:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
per otturatori ed arresti
d2: M20 x 1,5 mm
Article-No.:
22120.0520
CAD
Documenti
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
  • Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), acciaio inox
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
  • Peso: 32 g
per la dell'articolo
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
De­scri­zio­ne:
Attrezzo di montaggio
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
per otturatori
d2: M10 x 1 mm
Article-No.:
22120.0955
Documenti
Attrezzo di montaggio
  • Attrezzo di montaggio, Acciaio
  • d2: M10 x 1 mm
  • Peso: 9,3 g
per la dell'articolo
Attrezzo di montaggio
De­scri­zio­ne:
Attrezzo di montaggio
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
per otturatori
d2: M12 x 1,5 mm
Article-No.:
22120.0956
Documenti
Attrezzo di montaggio
  • Attrezzo di montaggio, Acciaio
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • Peso: 14 g
per la dell'articolo
Attrezzo di montaggio
De­scri­zio­ne:
Attrezzo di montaggio
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
per otturatori
d2: M16 x 1,5 mm
Article-No.:
22120.0958
Documenti
Attrezzo di montaggio
  • Attrezzo di montaggio, Acciaio
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • Peso: 25 g
per la dell'articolo
Attrezzo di montaggio
De­scri­zio­ne:
Attrezzo di montaggio
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
per otturatori
d2: M20 x 1,5 mm
Article-No.:
22120.0960
Documenti
Attrezzo di montaggio
  • Attrezzo di montaggio, Acciaio
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • Peso: 27 g
per la dell'articolo
Attrezzo di montaggio