22060.0904 - Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
per posizionatori

De­scri­zio­ne
Di­men­sio­ne no­mi­na­le
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
De­scri­zio­ne:
Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
Di­men­sio­ne no­mi­na­le:
d1: M4 mm
Article-No.:
22060.0904
Documenti
Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
  • Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
  • d1: M4
  • b: 50 mm
  • d: 3 mm
  • l: 55 mm
  • Peso: 18 g
Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)