Perfettamente angolato a 20°, il cuneo da spacco forgiato e solido offre una forza elevata per la spaccatura e non si ritrarrà nemmeno dalla sfida di spaccare il legno annodato.
La contro piastra è rettificata e progettata con uno smusso.
Nonostante il loro peso di 3,100g, gli intagli laterali garantiscono l’inserimento in sicurezza del cuneo nel legno.
Le scalanature inclinate impediscono al cuneo di rimbalzare, anche nel caso del legno congelato.
Il suo rivestimento il polvere speciale garantisce un trasporto sicuro.
Può essere utilizzato come complemento perfetto per la mazza spaccalegna SIMPLEX (cod. 3007.160), le mazze SIMPLEX (cod. 3007.081-141) e altre mazze forestali Halder (cod. 3366.0S3-0S6).
Caratteristiche del prodotto:
Per un'efficiente e semplice spaccatura dei tronchi da un metro.
Da usare in combinazione con l'ascia spaccalegna e la mazza spaccalegna Simplex, cuneo in acciaio trattato termicamente e forgiato, piastra di scorrimento verniciata, tagliente a vivo, con scanalature di guida, scanalature diagonali forgiate , impugnature incassate forgiatura su entrambi i lati.
Questo articolo 3556.260 - Cuneo spaccalegna include una comoda custodia di trasporto in confezione di plastica speciale / () è una variante del gruppo di articoli Cuneo spaccalegna include una comoda custodia di trasporto in confezione di plastica speciale (EH 3556.)
Usare i cunei d'acciaio solo con un mazzuolo con inserti di plastica. I colpi di acciaio su acciaio possono causare scheggiature.
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.