L'ascia a mano Halder è una vera festa per gli occhi! Il robusto design interamente in metallo realizzato in uno speciale acciaio trattato termicamente, forgiato in un unico pezzo e finemente rettificato e lucidato su tutti i lati.
La lama è accuratamente temprata e affilata. Oltre ad essere bella da vedere, anche il manico in pelle antiscivolo fatto a mano assorbe umidità e la rilascia nuovamente quando il lavoro è terminato. Nel tempo, si adatterà alla forma della mano. Con un peso di 1.000 g, l'ascia manuale è perfettamente bilanciata per una maneggevolezza ottimale.
La protezione da taglio in pelle di alta qualità previene lesioni durante il trasporto.
Caratteristiche del prodotto:
Per spaccare tronchi piccoli e rametti accendi fuoco, affilare paletti di legno, lavori di intaglio, utile attrezzo da outdoor per camperisti, cacciatori, escursionisti ecc.
Questo articolo 3555.375 - Ascia a mano con impugnatura in pelle, custodia in pelle da cintura con protezione della lama compresa / () è una variante del gruppo di articoli Ascia a mano con impugnatura in pelle, custodia in pelle da cintura con protezione della lama compresa (EH 3555.)
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.