Tuotesuodatin
Valintasi johti 57 osumiin
Malli:
painintyyny ja kuulaelementti
Materiaali:
Nuorrutusteräs, mustattu
Lisätietoja
painintyyny ja kuulaelementti – Kuva 1, Nuorrutusteräs
d1 : M6
d2 : 20 mm
h1 : ~ 14 mm
h2 : 2,5 mm
t: 5 mm
AV: 10 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 10 kN
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 15 g
show article view
Malli:
painintyyny ja kuulaelementti
Materiaali:
Nuorrutusteräs, mustattu
Lisätietoja
painintyyny ja kuulaelementti – Kuva 1, Nuorrutusteräs
d1 : M8
d2 : 25 mm
h1 : ~ 18 mm
h2 : 4 mm
t: 7 mm
AV: 13 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 18 kN
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 33 g
show article view
Malli:
painintyyny ja kuulaelementti
Materiaali:
Nuorrutusteräs, mustattu
Lisätietoja
painintyyny ja kuulaelementti – Kuva 1, Nuorrutusteräs
d1 : M10
d2 : 32 mm
h1 : ~ 22 mm
h2 : 5 mm
t: 9 mm
AV: 17 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 20 kN
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 67 g
show article view
Malli:
painintyyny ja kuulaelementti
Materiaali:
Nuorrutusteräs, mustattu
Lisätietoja
painintyyny ja kuulaelementti – Kuva 1, Nuorrutusteräs
d1 : M12
d2 : 40 mm
h1 : ~ 26 mm
h2 : 6 mm
t: 11 mm
AV: 19 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 35 kN
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 112 g
show article view
Malli:
painintyyny ja kuulaelementti
Materiaali:
Nuorrutusteräs, mustattu
Lisätietoja
painintyyny ja kuulaelementti – Kuva 1, Nuorrutusteräs
d1 : M16
d2 : 50 mm
h1 : ~ 32 mm
h2 : 7 mm
t: 13,5 mm
AV: 24 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 45 kN
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 254 g
show article view
Malli:
painintyyny ja kuulaelementti
Materiaali:
Nuorrutusteräs, mustattu
Lisätietoja
painintyyny ja kuulaelementti – Kuva 1, Nuorrutusteräs
d1 : M20
d2 : 60 mm
h1 : ~ 42 mm
h2 : 8 mm
t: 17 mm
AV: 30 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 55 kN
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 451 g
show article view
Malli:
painintyyny ja kuulaelementti
Materiaali:
Nuorrutusteräs, mustattu
Lisätietoja
painintyyny ja kuulaelementti – Kuva 1, Nuorrutusteräs
d1 : M24
d2 : 60 mm
h1 : ~ 45 mm
h2 : 9,5 mm
t: 19 mm
AV: 36 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 65 kN
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 498 g
show article view
Malli:
painintyyny ja kuulaelementti
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
Lisätietoja
painintyyny ja kuulaelementti – Kuva 1, Ruostumaton teräs
d1 : M6
d2 : 20 mm
h1 : ~ 14 mm
h2 : 2,5 mm
t: 5 mm
AV: 10 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 8 kN
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 15 g
show article view
Malli:
painintyyny ja kuulaelementti
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
Lisätietoja
painintyyny ja kuulaelementti – Kuva 1, Ruostumaton teräs
d1 : M8
d2 : 25 mm
h1 : ~ 18 mm
h2 : 4 mm
t: 7 mm
AV: 13 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 14 kN
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 33 g
show article view
Malli:
painintyyny ja kuulaelementti
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
Lisätietoja
painintyyny ja kuulaelementti – Kuva 1, Ruostumaton teräs
d1 : M10
d2 : 32 mm
h1 : ~ 22 mm
h2 : 5 mm
t: 9 mm
AV: 17 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 16 kN
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 67 g
show article view
Malli:
painintyyny ja kuulaelementti
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
Lisätietoja
painintyyny ja kuulaelementti – Kuva 1, Ruostumaton teräs
d1 : M12
d2 : 40 mm
h1 : ~ 26 mm
h2 : 6 mm
t: 11 mm
AV: 19 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 28 kN
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 113 g
show article view
Malli:
painintyyny ja kuulaelementti
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
Lisätietoja
painintyyny ja kuulaelementti – Kuva 1, Ruostumaton teräs
d1 : M16
d2 : 50 mm
h1 : ~ 32 mm
h2 : 7 mm
t: 13,5 mm
AV: 24 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 36 kN
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 256 g
show article view
Malli:
painintyyny ja kuulaelementti
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
Lisätietoja
painintyyny ja kuulaelementti – Kuva 1, Ruostumaton teräs
d1 : M20
d2 : 60 mm
h1 : ~ 42 mm
h2 : 8 mm
t: 17 mm
AV: 30 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 44 kN
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 452 g
show article view
Malli:
painintyyny ja kuulaelementti
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
Lisätietoja
painintyyny ja kuulaelementti – Kuva 1, Ruostumaton teräs
d1 : M24
d2 : 60 mm
h1 : ~ 45 mm
h2 : 9,5 mm
t: 19 mm
AV: 36 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 52 kN
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 504 g
show article view
Malli:
painintyyny kestomuovia, kuulaelementti ruostumaton teräs
Materiaali:
Kestomuovi (POM), valkoinen
Lisätietoja
painintyyny kestomuovia, kuulaelementti ruostumaton teräs – Kuva 1, Kestomuovi
d1 : M6
d2 : 20 mm
h1 : ~ 14 mm
h2 : 2,5 mm
t: 5 mm
AV: 10 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 4 kN
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Paino: 6,1 g
show article view
Malli:
painintyyny kestomuovia, kuulaelementti ruostumaton teräs
Materiaali:
Kestomuovi (POM), valkoinen
Lisätietoja
painintyyny kestomuovia, kuulaelementti ruostumaton teräs – Kuva 1, Kestomuovi
d1 : M8
d2 : 25 mm
h1 : ~ 18 mm
h2 : 4 mm
t: 7 mm
AV: 13 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 7 kN
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Paino: 13 g
show article view
Malli:
painintyyny kestomuovia, kuulaelementti ruostumaton teräs
Materiaali:
Kestomuovi (POM), valkoinen
Lisätietoja
painintyyny kestomuovia, kuulaelementti ruostumaton teräs – Kuva 1, Kestomuovi
d1 : M10
d2 : 32 mm
h1 : ~ 22 mm
h2 : 5 mm
t: 9 mm
AV: 17 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 10 kN
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Paino: 26 g
show article view
Malli:
painintyyny kestomuovia, kuulaelementti ruostumaton teräs
Materiaali:
Kestomuovi (POM), valkoinen
Lisätietoja
painintyyny kestomuovia, kuulaelementti ruostumaton teräs – Kuva 1, Kestomuovi
d1 : M12
d2 : 40 mm
h1 : ~ 26 mm
h2 : 6 mm
t: 11 mm
AV: 19 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 18 kN
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Paino: 40 g
show article view
Malli:
painintyyny kestomuovia, kuulaelementti ruostumaton teräs
Materiaali:
Kestomuovi (POM), valkoinen
Lisätietoja
painintyyny kestomuovia, kuulaelementti ruostumaton teräs – Kuva 1, Kestomuovi
d1 : M16
d2 : 50 mm
h1 : ~ 32 mm
h2 : 7 mm
t: 13,5 mm
AV: 24 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 20 kN
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Paino: 75 g
show article view
Malli:
painintyyny kestomuovia, kuulaelementti ruostumaton teräs
Materiaali:
Kestomuovi (POM), valkoinen
Lisätietoja
painintyyny kestomuovia, kuulaelementti ruostumaton teräs – Kuva 1, Kestomuovi
d1 : M20
d2 : 60 mm
h1 : ~ 42 mm
h2 : 8 mm
t: 17 mm
AV: 30 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 22 kN
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Paino: 150 g
show article view
Malli:
painintyyny kestomuovia, kuulaelementti ruostumaton teräs
Materiaali:
Kestomuovi (POM), valkoinen
Lisätietoja
painintyyny kestomuovia, kuulaelementti ruostumaton teräs – Kuva 1, Kestomuovi
d1 : M24
d2 : 60 mm
h1 : ~ 45 mm
h2 : 9,5 mm
t: 19 mm
AV: 36 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 25 kN
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Paino: 184 g
show article view
Malli:
painintyyny ja kuulaelementti pultilla
Materiaali:
Nuorrutusteräs, mustattu
Lisätietoja
painintyyny ja kuulaelementti pultilla – Kuva 2, Nuorrutusteräs
d1 : M6
d2 : 20 mm
l1 : 60 mm
h1 : ~ 14 mm
h2 : 2,5 mm
l2 : 57 mm
AV: 10 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 10 kN
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 29 g
show article view
Malli:
painintyyny ja kuulaelementti pultilla
Materiaali:
Nuorrutusteräs, mustattu
Lisätietoja
painintyyny ja kuulaelementti pultilla – Kuva 2, Nuorrutusteräs
d1 : M8
d2 : 25 mm
l1 : 80 mm
h1 : ~ 18 mm
h2 : 4 mm
l2 : 76 mm
AV: 13 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 18 kN
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 66 g
show article view
Malli:
painintyyny ja kuulaelementti pultilla
Materiaali:
Nuorrutusteräs, mustattu
Lisätietoja
painintyyny ja kuulaelementti pultilla – Kuva 2, Nuorrutusteräs
d1 : M10
d2 : 32 mm
l1 : 100 mm
h1 : ~ 22 mm
h2 : 5 mm
l2 : 95,5 mm
AV: 17 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 20 kN
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 133 g
show article view
Materiaali
Kuulaelementti
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, mustattu
Ruostumaton teräs 1.4305
Painetyyny
Nuorrutusteräs, mustattu
Ruostumaton teräs 1.4305
Kestomuovi (POM), valkoinen
Kuulaelementti pultilla
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, mustattu
Ruostumaton teräs 1.4305
Lukitusmutteri
Teräs, mustattu, ISO 4032
Teräs, mustattu, DIN 934
Ruostumaton teräs A2, ISO 4032
Ruostumaton teräs A2, DIN 934
Huomioi
Malleissa d1 = M10 ja M12 lukitusmutteri on standardin DIN 934 mukainen.
Tuotesivu EH 22590. Säätöjalat
RoHS-yhteensopiva
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä SVHC-aineita
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 aineita
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ei sisällä konfliktimineraaleja
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."