Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 208 Treffer
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
403 kN
Weitere Details
Rostfreier Stahl
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 110 mm
d2 : 25 mm
d3 : 28 mm
l2 ±1: 20,5 mm
l3 : 49,9 mm
Aufnahmebohrung H11: 20 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 448 g
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 403 kN
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
403 kN
Weitere Details
Rostfreier Stahl
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 120 mm
d2 : 25 mm
d3 : 28 mm
l2 ±1: 20,5 mm
l3 : 49,9 mm
Aufnahmebohrung H11: 20 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 472 g
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 403 kN
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
403 kN
Weitere Details
Rostfreier Stahl
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 130 mm
d2 : 25 mm
d3 : 28 mm
l2 ±1: 20,5 mm
l3 : 49,9 mm
Aufnahmebohrung H11: 20 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 498 g
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 403 kN
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
403 kN
Weitere Details
Rostfreier Stahl
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 140 mm
d2 : 25 mm
d3 : 28 mm
l2 ±1: 20,5 mm
l3 : 49,9 mm
Aufnahmebohrung H11: 20 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 520 g
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 403 kN
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
403 kN
Weitere Details
Rostfreier Stahl
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 150 mm
d2 : 25 mm
d3 : 28 mm
l2 ±1: 20,5 mm
l3 : 49,9 mm
Aufnahmebohrung H11: 20 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 546 g
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 403 kN
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
631 kN
Weitere Details
Rostfreier Stahl
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 30,8 mm
d3 : 28 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 49,9 mm
Aufnahmebohrung H11: 25 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 399 g
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 631 kN
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
631 kN
Weitere Details
Rostfreier Stahl
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 60 mm
d2 : 30,8 mm
d3 : 28 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 49,9 mm
Aufnahmebohrung H11: 25 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 437 g
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 631 kN
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
631 kN
Weitere Details
Rostfreier Stahl
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 70 mm
d2 : 30,8 mm
d3 : 28 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 49,9 mm
Aufnahmebohrung H11: 25 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 477 g
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 631 kN
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
631 kN
Weitere Details
Rostfreier Stahl
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 80 mm
d2 : 30,8 mm
d3 : 28 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 49,9 mm
Aufnahmebohrung H11: 25 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 513 g
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 631 kN
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
631 kN
Weitere Details
Rostfreier Stahl
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 90 mm
d2 : 30,8 mm
d3 : 28 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 49,9 mm
Aufnahmebohrung H11: 25 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 551 g
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 631 kN
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
631 kN
Weitere Details
Rostfreier Stahl
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 100 mm
d2 : 30,8 mm
d3 : 28 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 49,9 mm
Aufnahmebohrung H11: 25 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 588 g
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 631 kN
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
631 kN
Weitere Details
Rostfreier Stahl
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 110 mm
d2 : 30,8 mm
d3 : 28 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 49,9 mm
Aufnahmebohrung H11: 25 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 627 g
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 631 kN
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
631 kN
Weitere Details
Rostfreier Stahl
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 120 mm
d2 : 30,8 mm
d3 : 28 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 49,9 mm
Aufnahmebohrung H11: 25 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 664 g
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 631 kN
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
631 kN
Weitere Details
Rostfreier Stahl
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 130 mm
d2 : 30,8 mm
d3 : 28 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 49,9 mm
Aufnahmebohrung H11: 25 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 703 g
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 631 kN
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
631 kN
Weitere Details
Rostfreier Stahl
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 140 mm
d2 : 30,8 mm
d3 : 28 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 49,9 mm
Aufnahmebohrung H11: 25 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 743 g
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 631 kN
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
631 kN
Weitere Details
Rostfreier Stahl
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 150 mm
d2 : 30,8 mm
d3 : 28 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 49,9 mm
Aufnahmebohrung H11: 25 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 779 g
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 631 kN
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Werkstoff
Bolzenteil
Rostfreier Stahl 1.4305
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
Feder
Hinweise
Sonderausführung auf Anfrage.
Kennzeichnung
Ausführung rostfreier Stahl 1.4542 mit Markierung unterhalb der Kugeln.
Bedienung
Durch Drücken des Knopfes werden die Kugeln entriegelt.
Datenblatt EH 22370. /EH 22380. Kugelsperrbolzen – selbstsichernd, mit Standardgriff
Downloadkorb:
Downloadkorb
Zubehör
Befestigungsmöglichkeit für Halteseil EH 22400.
Weitere Produkte
Kugelsperrbolzen, selbstsichernd, mit Standardgriff, Titan
Aufnahmebuchsen, für Kugelsperrbolzen und Steckbolzen
Aufnahmebuchsen, mit Flansch, für Kugelsperrbolzen und Steckbolzen
Halteseile
Positionierbuchsen, mit Bund, DIN 172 A
Positionierbuchsen, ohne Bund, DIN 179 A
RoHS-konform
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Enthält keine SVHC-Stoffe
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Frei von Konfliktmineralien
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.