Ku­gel­sperr­bol­zen
 IM0009283 Foto Banner

Ku­gel­sperr­bol­zen

Kugelsperrbolzen, Steckbolzen, Kugelspannbolzen (Sicherungsbolzen) und passende Aufnahmebuchsen sowie Halteseile

Kugelsperrbolzen sind selbstsichernde Bolzen. Die Entriegelung der Kugeln erfolgt werkzeuglos über einen Druckknopf. Oft werden Kugelsperrbolzen auch als Sperrbolzen, Sicherungsbolzen, Ball Lock Pins oder Quick Release Pins bezeichnet. Sie können in den unterschiedlichsten Branchen bei vielen Anwendungsfällen eingesetzt werden, u. a. zur Fixierung, Arretierung, Verbindung, Verstellung oder zum schnellen Wechseln von verschiedenen Positionen.

Kugelsperrbolzen sind extrem belastbar auf Scherung, korrosionsbeständig und somit optimal gegen Verschleiß geschützt.

Das umfangreiche Lieferprogramm umfasst verschiedene Ausführungen ab Lager:

  • verschiedene Griffvarianten (T-Griff, L-Griff, Pilzgriff, Schutzgriff, Standardgriff, elastischer Griff, Kombigriff in vier Farbvarianten - orange, grau, blau und schwarz)
  • verschiedene Werkstoffe zur Wahl (Rostfreier Stahl 1.4305, Rostfreier Stahl 1.4542 und Titan)
  • Kugelsperrbolzen, selbstsichernd, mit verstellbarem Griff (verstellbare Klemmlänge)
  • Steckbolzen mit gefederten Kugeln (nicht selbstsichernd)
  • Kugelspannbolzen, selbstsichernd, mit Klemmlängenausgleich

Als Zubehör bieten wir:

  • Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen und Steckbolzen
  • Aufnahmebuchsen mit Flansch für Kugelsperrbolzen und Steckbolzen
  • Halteseile in verschiedenen Ausführungen

Neben einem metrischen Lieferprogramm stehen auch Ausführungen nach Luftfahrtnorm (MS 17984 - MS 17987) in Inch-Abmessungen zur Verfügung.

Für spezielle Anwendungsfälle können auch Sonderausführungen konstruiert und gefertigt werden.