Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 208 Treffer
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
14 kN
Weitere Details
Rostfreier Stahl
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 10 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 11,3 mm
d4 : 20 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 20,7 mm
l4 : 17,6 mm
l5 : 14,6 mm
Aufnahmebohrung H11: 5 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
Gewicht: 12 g
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 14 kN
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
14 kN
Weitere Details
Rostfreier Stahl
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 11,3 mm
d4 : 20 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 20,7 mm
l4 : 17,6 mm
l5 : 14,6 mm
Aufnahmebohrung H11: 5 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
Gewicht: 12 g
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 14 kN
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
14 kN
Weitere Details
Rostfreier Stahl
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 20 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 11,3 mm
d4 : 20 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 20,7 mm
l4 : 17,6 mm
l5 : 14,6 mm
Aufnahmebohrung H11: 5 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
Gewicht: 13 g
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 14 kN
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
14 kN
Weitere Details
Rostfreier Stahl
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 11,3 mm
d4 : 20 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 20,7 mm
l4 : 17,6 mm
l5 : 14,6 mm
Aufnahmebohrung H11: 5 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
Gewicht: 14 g
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 14 kN
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
14 kN
Weitere Details
Rostfreier Stahl
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 11,3 mm
d4 : 20 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 20,7 mm
l4 : 17,6 mm
l5 : 14,6 mm
Aufnahmebohrung H11: 5 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
Gewicht: 15 g
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 14 kN
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
14 kN
Weitere Details
Rostfreier Stahl
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 11,3 mm
d4 : 20 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 20,7 mm
l4 : 17,6 mm
l5 : 14,6 mm
Aufnahmebohrung H11: 5 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
Gewicht: 15 g
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 14 kN
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
14 kN
Weitere Details
Rostfreier Stahl
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 40 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 11,3 mm
d4 : 20 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 20,7 mm
l4 : 17,6 mm
l5 : 14,6 mm
Aufnahmebohrung H11: 5 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
Gewicht: 16 g
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 14 kN
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
14 kN
Weitere Details
Rostfreier Stahl
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 45 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 11,3 mm
d4 : 20 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 20,7 mm
l4 : 17,6 mm
l5 : 14,6 mm
Aufnahmebohrung H11: 5 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
Gewicht: 17 g
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 14 kN
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
14 kN
Weitere Details
Rostfreier Stahl
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 11,3 mm
d4 : 20 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 20,7 mm
l4 : 17,6 mm
l5 : 14,6 mm
Aufnahmebohrung H11: 5 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
Gewicht: 18 g
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 14 kN
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
14 kN
Weitere Details
Rostfreier Stahl
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 60 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 11,3 mm
d4 : 20 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 20,7 mm
l4 : 17,6 mm
l5 : 14,6 mm
Aufnahmebohrung H11: 5 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
Gewicht: 19 g
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 14 kN
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
14 kN
Weitere Details
Rostfreier Stahl
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 70 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 11,3 mm
d4 : 20 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 20,7 mm
l4 : 17,6 mm
l5 : 14,6 mm
Aufnahmebohrung H11: 5 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
Gewicht: 20 g
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 14 kN
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
14 kN
Weitere Details
Rostfreier Stahl
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 80 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 11,3 mm
d4 : 20 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 20,7 mm
l4 : 17,6 mm
l5 : 14,6 mm
Aufnahmebohrung H11: 5 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
Gewicht: 22 g
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 14 kN
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
21 kN
Weitere Details
Rostfreier Stahl
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 10 mm
d2 : 7 mm
d3 : 11,3 mm
d4 : 20 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 20,7 mm
l4 : 17,6 mm
l5 : 14,6 mm
Aufnahmebohrung H11: 6 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
Gewicht: 13 g
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 21 kN
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
21 kN
Weitere Details
Rostfreier Stahl
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 7 mm
d3 : 11,3 mm
d4 : 20 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 20,7 mm
l4 : 17,6 mm
l5 : 14,6 mm
Aufnahmebohrung H11: 6 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
Gewicht: 14 g
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 21 kN
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
21 kN
Weitere Details
Rostfreier Stahl
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 20 mm
d2 : 7 mm
d3 : 11,3 mm
d4 : 20 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 20,7 mm
l4 : 17,6 mm
l5 : 14,6 mm
Aufnahmebohrung H11: 6 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
Gewicht: 15 g
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 21 kN
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
21 kN
Weitere Details
Rostfreier Stahl
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 7 mm
d3 : 11,3 mm
d4 : 20 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 20,7 mm
l4 : 17,6 mm
l5 : 14,6 mm
Aufnahmebohrung H11: 6 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
Gewicht: 16 g
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 21 kN
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
21 kN
Weitere Details
Rostfreier Stahl
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 7 mm
d3 : 11,3 mm
d4 : 20 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 20,7 mm
l4 : 17,6 mm
l5 : 14,6 mm
Aufnahmebohrung H11: 6 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
Gewicht: 17 g
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 21 kN
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
21 kN
Weitere Details
Rostfreier Stahl
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 7 mm
d3 : 11,3 mm
d4 : 20 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 20,7 mm
l4 : 17,6 mm
l5 : 14,6 mm
Aufnahmebohrung H11: 6 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
Gewicht: 18 g
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 21 kN
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
21 kN
Weitere Details
Rostfreier Stahl
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 40 mm
d2 : 7 mm
d3 : 11,3 mm
d4 : 20 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 20,7 mm
l4 : 17,6 mm
l5 : 14,6 mm
Aufnahmebohrung H11: 6 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
Gewicht: 19 g
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 21 kN
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
21 kN
Weitere Details
Rostfreier Stahl
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 45 mm
d2 : 7 mm
d3 : 11,3 mm
d4 : 20 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 20,7 mm
l4 : 17,6 mm
l5 : 14,6 mm
Aufnahmebohrung H11: 6 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
Gewicht: 20 g
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 21 kN
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
21 kN
Weitere Details
Rostfreier Stahl
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 7 mm
d3 : 11,3 mm
d4 : 20 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 20,7 mm
l4 : 17,6 mm
l5 : 14,6 mm
Aufnahmebohrung H11: 6 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
Gewicht: 21 g
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 21 kN
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
21 kN
Weitere Details
Rostfreier Stahl
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 60 mm
d2 : 7 mm
d3 : 11,3 mm
d4 : 20 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 20,7 mm
l4 : 17,6 mm
l5 : 14,6 mm
Aufnahmebohrung H11: 6 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
Gewicht: 23 g
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 21 kN
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
21 kN
Weitere Details
Rostfreier Stahl
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 70 mm
d2 : 7 mm
d3 : 11,3 mm
d4 : 20 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 20,7 mm
l4 : 17,6 mm
l5 : 14,6 mm
Aufnahmebohrung H11: 6 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
Gewicht: 25 g
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 21 kN
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Scherfestigkeit zweischnittig1) min. [kN]:
21 kN
Weitere Details
Rostfreier Stahl
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 80 mm
d2 : 7 mm
d3 : 11,3 mm
d4 : 20 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 20,7 mm
l4 : 17,6 mm
l5 : 14,6 mm
Aufnahmebohrung H11: 6 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
Gewicht: 27 g
Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 21 kN
Preis :
0,00 €
Preis inkl. Mwst. :
―
zur Artikelansicht
Werkstoff
Bolzenteil
Rostfreier Stahl 1.4305
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
Griff
Aluminium, schwarz ähnlich RAL 9005
Druckknopf
Rostfreier Stahl, schwarz
Feder
Hinweise
Sonderausführung auf Anfrage.
Kennzeichnung
Ausführung rostfreier Stahl 1.4542 mit Markierung unterhalb der Kugeln.
Bedienung
Durch Drücken des Knopfes werden die Kugeln entriegelt.
Datenblatt EH 22340. /EH 22350. Kugelsperrbolzen – selbstsichernd, mit Pilzgriff
Downloadkorb:
Downloadkorb
Zubehör
Befestigungsmöglichkeit für Halteseil EH 22400.
Weitere Produkte
Nicht RoHS-konform
Nicht konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.
Enthält Proposition 65 Stoffe
Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Frei von Konfliktmineralien
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.