Hal­te­sei­le

EH 22400.

Diese Halteseile sind zur Befestigung an den Kugelsperrbolzen EH 22340., EH 22350., EH 22370. und EH 22380. sowie den Kugelspannbolzen EH 22360. und Steckbolzen EH 22400. vorgesehen und dienen als Verliersicherung.

Ihre Auswahl ergab 100 Treffer

Werk­stoff
Aus­füh­rung
Bild
Um­man­te­lung
l [mm]
l2 max. [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Kunststoff
Aus­füh­rung:
mit beidseitigem Klemm-/ Rastmechanismus
Bild:
7
Um­man­te­lung:
Thermoplast PA 6, grau
l [mm]:
150 mm
l2 max. [mm]:
-
Artikel-Nr.:
22400.0970
CAD
Dokumente
Halteseil
  • mit beidseitigem Klemm-/ Rastmechanismus – Bild 7, Thermoplast PA 6, grau
  • l: 150 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 1,8 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Halteseil
Werk­stoff:
Kunststoff
Aus­füh­rung:
mit beidseitigem Klemm-/ Rastmechanismus
Bild:
7
Um­man­te­lung:
Thermoplast PA 6, grau
l [mm]:
250 mm
l2 max. [mm]:
-
Artikel-Nr.:
22400.0974
CAD
Dokumente
Halteseil
  • mit beidseitigem Klemm-/ Rastmechanismus – Bild 7, Thermoplast PA 6, grau
  • l: 250 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 2,4 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Halteseil
Werk­stoff:
Kunststoff
Aus­füh­rung:
spiralförmig, mit Befestigungsringen
Bild:
8
Um­man­te­lung:
Thermoplast PUR, schwarz
l [mm]:
-
l2 max. [mm]:
600 mm
Artikel-Nr.:
22400.0980 1)
CAD
Dokumente
Halteseil
  • spiralförmig, mit Befestigungsringen – Bild 8, Thermoplast PUR, schwarz
  • l1: 100 mm
  • l2 max.: 600 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 15 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Halteseil
Werk­stoff:
Kunststoff
Aus­füh­rung:
spiralförmig, mit Befestigungsringen
Bild:
8
Um­man­te­lung:
Thermoplast PUR, schwarz
l [mm]:
-
l2 max. [mm]:
1200 mm
Artikel-Nr.:
22400.0982 1)
CAD
Dokumente
Halteseil
  • spiralförmig, mit Befestigungsringen – Bild 8, Thermoplast PUR, schwarz
  • l1: 200 mm
  • l2 max.: 1200 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 16 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Halteseil

Werkstoff

Befestigungsring

  • Rostfreier Stahl

Halteseil

  • Rostfreier Stahl
  • Thermoplast PA 6, grau
  • Thermoplast PUR, schwarz, mit Füllfaden

Ummantelung Halteseil

  • ohne Ummantelung
  • Thermoplast PA 6 ummantelt, schwarz
  • Thermoplast PA 6 ummantelt, klar
  • Thermoplast PVC ummantelt, grün (transparent)
  • Thermoplast PA 6, grau
  • Thermoplast PUR, schwarz

Öse

  • Rostfreier Stahl
  • Messing, verzinnt

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Ausführungen Bild 3 und Bild 4 entsprechen MIL-DTL-83420.

Montage

Montage der Halteclips (Bild 5 /6) am Kugelsperrbolzen mittels Schonhammer. Demontage durch Aushebeln mit Schraubendreher.

Bei der Thermoplastausführung (Bild 7) nach Befestigung überstehende Enden gratfrei abschneiden.

Spiralförmige Ausführung (Bild 8) mit sehr hoher Nutzlänge.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22400. Halteseile
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kugelsperrbolzen - INCH
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kugelsperrbolzen - Sonderteile
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kugelsperr­bolzen
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Kugelsperrbolzen
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.