- Ø: 30 mm
- 长 x 宽 x 高: 25 mm x 9 mm x 6,5 mm
- 重量: 10 g
- GTIN: 4030618312727
- proficl@ss 5.0: AAA905c002
- ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
- Ø: 40 mm
- 长 x 宽 x 高: 35 mm x 10 mm x 20 mm
- 重量: 10 g
- GTIN: 4030618312734
- proficl@ss 5.0: AAA905c002
- ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
- Ø: 50 mm
- 长 x 宽 x 高: 35 mm x 10 mm x 20 mm
- 重量: 49 g
- GTIN: 4030618312741
- proficl@ss 5.0: AAA905c002
- ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
- Ø: 60 mm
- 长 x 宽 x 高: 45 mm x 12 mm x 25 mm
- 重量: 51 g
- GTIN: 4030618312758
- proficl@ss 5.0: AAA905c002
- ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
- Ø: 80 mm
- 长 x 宽 x 高: 60 mm x 24 mm x 24 mm
- 重量: 400 g
- GTIN: 4030618312765
- proficl@ss 5.0: AAA905c002
- ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
规格表 EH 3711. Replacement screws – SIMPLEX加强铸钢外壳
SIMPLEX soft-face mallets
Assembly Instructions SIMPLEX
Areas of application hand tools
符合 RoHS
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含 SVHC 物质
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.
不含 65 号提案物质
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/
不含冲突矿物
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。