EH 3023.
這款SIMPLEX軟面錘的把手比一般錘子的更短。 完整的設計,可以防止手柄掉落到地上—比如在鋪路工作時。
SIMPLEX 3023系列可与TPE中/复合橡胶和“立式”衬套组合使用。
具有“站立式”(3202.260)的中硬橡胶插件是Halder最畅销产品的进一步发展。超低磨损,冲击缓冲且无异味,与传统的橡胶锤相比,它的使用寿命更长。其巧妙的外形使锤子可以牢固地站立在其头部上,并减少了弯腰的需要,从而可以以更符合人体工程学和背部友善的方式进行工作。
灰色TPE-mid插入件(3203系列)可提供与黑色橡胶插入件相当的冲击力。所不同的是,它不会留下任何不希望有的黑色污迹。
外壳由铸铁制成,带有集成的手柄保护套,可提供较高的抗断裂性。
形狀符合人體工學的高品質減震木質把手,把手長度比一般的更短,在握把部位還塗有雙層漆,因此不易污染。
按照智能SIMPLEX原理,所有组件都是可更换的,可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。
產品特點:
Halder 最暢銷產品的進一步發展:具有“立式”(3202.260)的橡膠嵌件可確保背部友好的工作並減少彎腰的需要。
园艺与景观美化, 路面铺砌, 石造工程 / 楼梯设置, 天然石材设置
您的选择导致 1 打击
More details
把手
入子 1
入子 2
外壳
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。