EH 3012.
這款SIMPLEX軟面錘的把手比一般錘子的更短。 完整的設計,可以防止手柄掉落到地上—比如在鋪路工作時。
SIMPLEX 3012系列可与流行的TPE软/复合橡胶嵌件组合一起使用。
蓝色TPE-soft插件(3201系列)是SIMPLEX系列中最柔软的插件,可为需要轻触的工作提供强大的冲击缓冲。与传统的橡胶槌不同,它不会留下任何不希望的黑色痕迹。
中硬橡胶插入件(3202系列)具有超低磨损,抗冲击缓冲和无味的特性,比传统的橡胶锤具有更长的使用寿命。
外壳由铸铁制成,带有集成的手柄保护套,可提供较高的抗断裂性。
形狀符合人體工學的高品質減震木質把手,把手長度比一般的更短,在握把部位還塗有雙層漆,因此不易污染。
按照智能SIMPLEX原理,所有组件都是可更换的,可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。
產品特點:
园艺与景观美化, 路面铺砌, 地板贴砖
您的选择导致 1 打击
More details
把手
入子 1
入子 2
外壳
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。