EH 3036.
SIMPLEX 3036系列可与TPE中/塑料的插入件组合一起使用。
灰色TPE-mid插入件(3203系列)可提供与黑色橡胶插入件相当的冲击力。所不同的是,它不会留下任何不希望有的黑色污迹。
红色的塑料插件(3206系列)坚硬,还耐油和油脂。
外壳由铸铁制成,带有集成的手柄保护套,可提供较高的抗断裂性。
高质量的木柄具有减震效果和人体工程学造型,在握把区域具有双层清漆,因此可以抵抗污垢。
按照智能SIMPLEX原理,所有组件都是可更换的,可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。
此版本的尺寸从D30mm到D60mm不等。
產品特點:
多用途的使用, 组装,维修和保养作业, 板金成形
您的选择导致 4 打击
More details
把手
入子 1
入子 2
外壳
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。