EH 3137.
SIMPLEX 3137系列可与TPE中/超塑性插入件组合使用。
灰色,中等硬度的TPE-mid插入件(3203系列)是一种热塑性弹性体,不会留下任何颜色损伤,或者-与传统的橡胶槌不同,不会留下任何不希望的黑色损伤。它的硬度可与复合橡胶嵌件(3202系列)的硬度相媲美。
超塑性插入件(3207系列)比橡胶插入件具有更大的冲击力。它是一种中等硬度的塑料插件,由挤压且极其均匀的材料制成。因此,与注塑成型的塑料嵌件相比,它具有更高的耐磨性和耐用性。
带有内置手柄保护套的超轻铝制外壳,使用户可以轻松施加和控制适当的冲击力。这也使软面槌成为重量轻,易于携带的工具。
高质量的木柄具有减震效果和人体工程学造型,在握把区域具有双层清漆,因此可以抵抗污垢。
按照智能SIMPLEX原理,所有组件都是可更换的,可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。
此版本的尺寸从D30mm到D60mm不等。
產品特點:
地地板贴砖, 轻量 / 精密工件的定位和调整, 接合作业, 原型设计, 门结构, 家俱组装
您的选择导致 4 打击
More details
把手
入子 1
入子 2
外壳
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。