SIMPLEX超塑性插件(3207系列),其硬度约为。 65 Shore D是中等硬质刀片。此白色塑料插件由挤压成型且极其均匀的材料组成。因此,与注塑成型的塑料嵌件相比,它具有更高的耐磨性和耐用性。这款Halder畅销产品的尺寸从D30mm到D140mm不等(对于林业工具,D50mm用于SIMPLEX劈斧,D60用于SIMPLEX劈刀)。
產品特點:
园艺与景观美化, 路面铺砌, 铺路的路边石镶嵌, 栅栏建造, 驱动钢制的楔子, 鹰架结构, 帐篷结构, 板金成形, 组合屋结构, 接合作业, 木工作业, 锋利边缘的工件组装
這項商品 3207.080 - SIMPLEX 槌子入子 超级塑胶,白色 / (Ø: 80 mm) 為商品項目的相對應商品 SIMPLEX 槌子入子 超级塑胶,白色 (EH 3207.)
入子
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。