在产品线中代表价格输入模型时,BASEPLEX无疑符合Halder的高质量标准。
BASEPLEX 3906系列的每一侧都配有醋酸纤维素插入物。红色插入物既硬又耐油和油脂。
主体由优质压铸锌制成,配有防撞保护器和用于刀片的技术先进的刀柄。
木柄符合人体工程学,并经过上光处理。插入件和手柄是可更换的。
此版本的尺寸从D25mm到D50mm不等。
產品特點:
多用途的使用, 作为一般用途
這項商品 3906.050 - BASEPLEX soft-face mallet Cellulose acetate / cellulose acetate with zinc die cast housing and wooden handle / (Ø: 50 mm) 為商品項目的相對應商品 BASEPLEX 木棰 Cellulose acetate / cellulose acetate with zinc die cast housing and wooden handle (EH 3906.)
把手
入子
外壳
含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c
含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 1 月 23 日
铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。