22690.0423 - 插销  

适合用作底座组件、止动组件及推力垫。

這項商品 22690.0423 - 插销   / 有母牙 球形面  (h ±0,1: 25 mm, d1: M8) 為商品項目的相對應商品 插销   (EH 22690.)

版本
相片 
h [mm]
d1 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
有母牙 球形面 
相片 :
5
h [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M8
品项品号.:
22690.0423
文件
插销  
  • 有母牙 球形面  – 相片  5
  • 系统 : V40
  • h ±0,1: 25 mm
  • d1: M8
  • d2: 19,4 mm
  • l: 25 mm
  • t: 12 mm
  • WS : 17 mm
  • 起始扭力 1) max. : 25 Nm
  • 重量: 41 g
插销  

材质 

  • 钢,表面硬化,染黑 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 22690.0423