1511.500 - 夹持角形块 

系统 
d2 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
系统 :
L12
d2 [mm]:
M12
品项品号.:
1511.500
文件
夹持角形块 
  • 系统 : L12
  • l1: 74 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 50 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • 重量: 6 kg
夹持角形块 

材质 

  • 灰铸铁,磷酸盐处理 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 1511.500
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Hole and Dowel Systems