藉由手动旋转夹爪,万用机械夹持元件可以快速且舒适的完成工件的更换以及夹持。
夹具具备下列优点:
可藉由固夹螺丝、固夹调整杆或双偏心杆,快速手动固夹。
可藉由将夹爪左右摆动,轻易而快速地更换工件。可藉由定位环 EH 23310.350 连续改变设定。
使用定位环 EH 23310.0350 时,可确保精确的重複固夹动作。 h1 min.增加至少 7 mm (行程减少 7 mm)。
精实的设计,减少夹持时的空间需求。
藉由使用高度调整缸,即使是大的夹持高度,也能轻易调整。
As the force applied by the operator is not known for the versions with levers, the clamping force is given in the tables as a guide value. The average value was determined by tests.
這項商品 23310.0052 - 下压夹具 转圜,尺寸 40 / with double eccentric levers (d1: 40 mm) 為商品項目的相對應商品 下压夹具 转圜,尺寸 40 (EH 23310.)
夹具
紧固摇杆
夹合高度可以使用高度调整圆柱 EH 23310,以及圆盘 EH 1107 和 EH 1108 来增加。夹合高度可以使用夹合入子,如 EH 22730 来减少。
向下推力夹具可以用两种不同的方式被紧固:
该圆柱必须接触整个表面。
超过夹紧高度是由高度限制抑制。