定位环是下推夹具 23310.0050 - .0058, 23310.0083-0088 和 23310.0070 的零配件。
在定位后,夹具定位环被装配在一主轴上,且反覆夹持总是正确的在同一点上。定位环可以在下推夹具上旋转360°。在嵌装后,夹爪可以左或右摆动 110° (只针对选转版本)。
這項商品 23310.0360 - 定位环 用于下压夹具 / for down-thrust clamps size 60 (h1: 10 mm) 為商品項目的相對應商品 定位环 用于下压夹具 (EH 23310.)
安装定位环之前,拉出下推力夹具的夹爪。