23320.0154 - 夹持钳 
适用于浮动夹持 M12 

夹爪可用于浮动夹23320.0008、2332.0010、23320.0012和23320.0014。

上部夹紧钳口(23320.0054、23320.0056和23320.0058-图1至3)可用于扩展夹紧范围。

可以使用定位螺纹M 8(23320.0154 / .0156-图片4 + 5)根据需要将各种标准零件拧入上夹爪中-参见“其他产品”。

具有枢转功能的下夹爪(23320.0148-图6)适应工件的轮廓。

這項商品 23320.0154 - 夹持钳  适用于浮动夹持 M12  / 带定位孔的上夹爪 (夹持范围  max.  与...结合 23320.0050: 29 mm, 夹持范围  max.  与...结合 23320.0148: 23 mm) 為商品項目的相對應商品 夹持钳  适用于浮动夹持 M12  (EH 23320.)

版本
相片 
夹持范围  - max.  与...结合 23320.0050 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
带定位孔的上夹爪
相片 :
4
夹持范围  max.  与...结合 23320.0050 [mm]:
29 mm
品项品号.:
23320.0154
文件
夹持钳 
  • 带定位孔的上夹爪 – 相片  4
  • 夹持范围  max.  与...结合 23320.0050: 29 mm
  • 重量: 83 g
  • 夹持范围  max.  与...结合 23320.0148: 23 mm
夹持钳 

材质 

紧固夹钳 

  • 表面硬化钢,氮化,锰磷酸盐处理  

注意事项

浮动夹具的拧紧扭矩必须在情况下进行调整/减少。观察由于夹爪接触面减小而导致的表面压力。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 23320.0154
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Floating Clamps
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Flyer Floating Clamps
分类:
讯息素材