推力螺丝  带有塑胶衬垫 

EH 22760.

推力螺丝可被用于螺纹主轴,轴和表面处理工件的和缓夹持或下压。 

您的选择导致 82 打击

材质 
d1 [mm]
l1 ~ [mm]
WS  [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
材质 :
钢,染黑 
d1 [mm]:
M4
l1 ~ [mm]:
~ 7 mm
WS  [mm]:
1,5 mm
品项品号.:
22760.0242
CAD
文件
推力螺丝 
  • 钢 
  • d1: M4
  • l1: ~ 7 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • d2: 2 mm
  • WS : 1,5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 0,3 g
show article view
推力螺丝 
材质 :
钢,染黑 
d1 [mm]:
M4
l1 ~ [mm]:
~ 9 mm
WS  [mm]:
1,5 mm
品项品号.:
22760.0243
CAD
文件
推力螺丝 
  • 钢 
  • d1: M4
  • l1: ~ 9 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • d2: 2 mm
  • WS : 1,5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 0,4 g
show article view
推力螺丝 
材质 :
钢,染黑 
d1 [mm]:
M4
l1 ~ [mm]:
~ 11 mm
WS  [mm]:
1,5 mm
品项品号.:
22760.0244
CAD
文件
推力螺丝 
  • 钢 
  • d1: M4
  • l1: ~ 11 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • d2: 2 mm
  • WS : 1,5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 0,6 g
show article view
推力螺丝 
材质 :
钢,染黑 
d1 [mm]:
M4
l1 ~ [mm]:
~ 13 mm
WS  [mm]:
1,5 mm
品项品号.:
22760.0245
CAD
文件
推力螺丝 
  • 钢 
  • d1: M4
  • l1: ~ 13 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • d2: 2 mm
  • WS : 1,5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 0,7 g
show article view
推力螺丝 
材质 :
钢,染黑 
d1 [mm]:
M4
l1 ~ [mm]:
~ 17 mm
WS  [mm]:
1,5 mm
品项品号.:
22760.0246
CAD
文件
推力螺丝 
  • 钢 
  • d1: M4
  • l1: ~ 17 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • d2: 2 mm
  • WS : 1,5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 1 g
show article view
推力螺丝 
材质 :
钢,染黑 
d1 [mm]:
M4
l1 ~ [mm]:
~ 21 mm
WS  [mm]:
1,5 mm
品项品号.:
22760.0247
CAD
文件
推力螺丝 
  • 钢 
  • d1: M4
  • l1: ~ 21 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • d2: 2 mm
  • WS : 1,5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 1,3 g
show article view
推力螺丝 
材质 :
钢,染黑 
d1 [mm]:
M5
l1 ~ [mm]:
~ 9 mm
WS  [mm]:
2,5 mm
品项品号.:
22760.0252
CAD
文件
推力螺丝 
  • 钢 
  • d1: M5
  • l1: ~ 9 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • d2: 3 mm
  • WS : 2,5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 0,7 g
show article view
推力螺丝 
材质 :
钢,染黑 
d1 [mm]:
M5
l1 ~ [mm]:
~ 11 mm
WS  [mm]:
2,5 mm
品项品号.:
22760.0253
CAD
文件
推力螺丝 
  • 钢 
  • d1: M5
  • l1: ~ 11 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • d2: 3 mm
  • WS : 2,5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 0,9 g
show article view
推力螺丝 
材质 :
钢,染黑 
d1 [mm]:
M5
l1 ~ [mm]:
~ 13 mm
WS  [mm]:
2,5 mm
品项品号.:
22760.0254
CAD
文件
推力螺丝 
  • 钢 
  • d1: M5
  • l1: ~ 13 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • d2: 3 mm
  • WS : 2,5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 1,2 g
show article view
推力螺丝 
材质 :
钢,染黑 
d1 [mm]:
M5
l1 ~ [mm]:
~ 17 mm
WS  [mm]:
2,5 mm
品项品号.:
22760.0255
CAD
文件
推力螺丝 
  • 钢 
  • d1: M5
  • l1: ~ 17 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • d2: 3 mm
  • WS : 2,5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 1,6 g
show article view
推力螺丝 
材质 :
钢,染黑 
d1 [mm]:
M5
l1 ~ [mm]:
~ 21 mm
WS  [mm]:
2,5 mm
品项品号.:
22760.0256
CAD
文件
推力螺丝 
  • 钢 
  • d1: M5
  • l1: ~ 21 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • d2: 3 mm
  • WS : 2,5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 2,2 g
show article view
推力螺丝 
材质 :
钢,染黑 
d1 [mm]:
M5
l1 ~ [mm]:
~ 26 mm
WS  [mm]:
2,5 mm
品项品号.:
22760.0257
CAD
文件
推力螺丝 
  • 钢 
  • d1: M5
  • l1: ~ 26 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • d2: 3 mm
  • WS : 2,5 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 2,6 g
show article view
推力螺丝 
材质 :
钢,染黑 
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 11,3 mm
WS  [mm]:
3 mm
品项品号.:
22760.0262
CAD
文件
推力螺丝 
  • 钢 
  • d1: M6
  • l1: ~ 11,3 mm
  • l2: ~ 1,3 mm
  • d2: 3,5 mm
  • WS : 3 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 1,3 g
show article view
推力螺丝 
材质 :
钢,染黑 
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 13,3 mm
WS  [mm]:
3 mm
品项品号.:
22760.0263
CAD
文件
推力螺丝 
  • 钢 
  • d1: M6
  • l1: ~ 13,3 mm
  • l2: ~ 1,3 mm
  • d2: 3,5 mm
  • WS : 3 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 1,7 g
show article view
推力螺丝 
材质 :
钢,染黑 
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 17,3 mm
WS  [mm]:
3 mm
品项品号.:
22760.0264
CAD
文件
推力螺丝 
  • 钢 
  • d1: M6
  • l1: ~ 17,3 mm
  • l2: ~ 1,3 mm
  • d2: 3,5 mm
  • WS : 3 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 2,2 g
show article view
推力螺丝 
材质 :
钢,染黑 
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 21,3 mm
WS  [mm]:
3 mm
品项品号.:
22760.0265
CAD
文件
推力螺丝 
  • 钢 
  • d1: M6
  • l1: ~ 21,3 mm
  • l2: ~ 1,3 mm
  • d2: 3,5 mm
  • WS : 3 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 3 g
show article view
推力螺丝 
材质 :
钢,染黑 
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 26,3 mm
WS  [mm]:
3 mm
品项品号.:
22760.0266
CAD
文件
推力螺丝 
  • 钢 
  • d1: M6
  • l1: ~ 26,3 mm
  • l2: ~ 1,3 mm
  • d2: 3,5 mm
  • WS : 3 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 3,8 g
show article view
推力螺丝 
材质 :
钢,染黑 
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 33,3 mm
WS  [mm]:
3 mm
品项品号.:
22760.0267
CAD
文件
推力螺丝 
  • 钢 
  • d1: M6
  • l1: ~ 33,3 mm
  • l2: ~ 1,3 mm
  • d2: 3,5 mm
  • WS : 3 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 5,1 g
show article view
推力螺丝 
材质 :
钢,染黑 
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 41,3 mm
WS  [mm]:
3 mm
品项品号.:
22760.0268
CAD
文件
推力螺丝 
  • 钢 
  • d1: M6
  • l1: ~ 41,3 mm
  • l2: ~ 1,3 mm
  • d2: 3,5 mm
  • WS : 3 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 6,3 g
show article view
推力螺丝 
材质 :
钢,染黑 
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 51,3 mm
WS  [mm]:
3 mm
品项品号.:
22760.0270
CAD
文件
推力螺丝 
  • 钢 
  • d1: M6
  • l1: ~ 51,3 mm
  • l2: ~ 1,3 mm
  • d2: 3,5 mm
  • WS : 3 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 7,9 g
show article view
推力螺丝 
材质 :
钢,染黑 
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 13,6 mm
WS  [mm]:
4 mm
品项品号.:
22760.0282
CAD
文件
推力螺丝 
  • 钢 
  • d1: M8
  • l1: ~ 13,6 mm
  • l2: ~ 1,6 mm
  • d2: 5 mm
  • WS : 4 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 2,5 g
show article view
推力螺丝 
材质 :
钢,染黑 
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 17,6 mm
WS  [mm]:
4 mm
品项品号.:
22760.0283
CAD
文件
推力螺丝 
  • 钢 
  • d1: M8
  • l1: ~ 17,6 mm
  • l2: ~ 1,6 mm
  • d2: 5 mm
  • WS : 4 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 3,7 g
show article view
推力螺丝 
材质 :
钢,染黑 
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 21,6 mm
WS  [mm]:
4 mm
品项品号.:
22760.0284
CAD
文件
推力螺丝 
  • 钢 
  • d1: M8
  • l1: ~ 21,6 mm
  • l2: ~ 1,6 mm
  • d2: 5 mm
  • WS : 4 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 5 g
show article view
推力螺丝 
材质 :
钢,染黑 
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 26,6 mm
WS  [mm]:
4 mm
品项品号.:
22760.0285
CAD
文件
推力螺丝 
  • 钢 
  • d1: M8
  • l1: ~ 26,6 mm
  • l2: ~ 1,6 mm
  • d2: 5 mm
  • WS : 4 mm
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 6,5 g
show article view
推力螺丝 

材质 

  • 得林白塑料 (POM) 

螺丝 

  • 钢,染黑 
  • 不锈钢 1.4305  
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 22760. 推力螺丝  – 带有塑胶衬垫 
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Thrust Screws / Ball-Ended Thrust Screws
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Flyer Ball-ended Thrust Screws
分类:
讯息素材
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
请选择一个变体(订单表选项卡中的产品编号)以获取完整和详细的合规信息