23320.0008 - 浮动夹具
精实的结构,结合了夹持和锁附 M 12   

浮动夹钳用于夹紧和支持零件的额外夹紧点。 

浮动式夹具的优点为:

在过程中可避免震动

可固夹肋状材、珠状材及钩环等元件,以强固固夹的元件

在固夹未加工零件时不会造成变形

精实型,高度降低

這項商品 23320.0008 - 浮动夹具 精实的结构,结合了夹持和锁附 M 12    / () 為商品項目的相對應商品 浮动夹具 精实的结构,结合了夹持和锁附 M 12    (EH 23320.)

gewicht [g]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
gewicht [g]:
1654 g
品项品号.:
23320.0008
文件
浮动夹具
  • 重量: 1654 g
浮动夹具

材质 

可调节的身体

  • 铝, 红色电镀 

本体

  • 表面硬化钢,氮化,锰磷酸盐处理和研磨  

紧固夹钳 

  • 表面硬化钢,氮化,锰磷酸盐处理  

注意事项

对于特定的夹钳情况, 标准的夹钳是可以被交换或替换的 (参见目录图面: 螺丝 ISO 4762 -  M8 - 12.9,  M max. = 43 Nm)。 

组装 

  1. 将浮动夹钳安装到设备上。(安装孔为 M 6,见图纸)
  2. 使用套筒来调整档块的高度限位和旋转区域,并用固定螺丝(4x WS 2.5)夹紧。在向上设置高度限制时,将会产生较多的空隙 (工件公差)。

操作

1. 向下推动浮动夹具。

2. 尽可能旋转夹钳。 浮动夹具以轻微的弹簧负荷接触工件的底部。

3. 用六角螺母 (WS 18 - 最小15 Nm 和最大 30 Nm 扭矩) 以锁附浮动夹具。在夹紧过程中,工件被夹紧并同时被支撑。

4. 释放按相反顺序完成。 

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 23320.0008
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Floating Clamps
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Flyer Floating Clamps
分类:
讯息素材
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
直接下载
更多文件格式

Additional variants of this article


配件

我们提供紧固夹钳作为配件,并且增加其紧固范围。请参考23320.0050-.0058。至于枢轴夹钳,请参考23320.0148-.0156 

更多产品