- 分割的 – 相片 2, 不锈钢
- d1 H10: 6 mm
- d2: 20 mm
- d3: M3
- s: 9 mm
- x: 1,2 mm
- WS : 2,5 mm
- 重量: 15 g
show article view
- 分割的 – 相片 2, 不锈钢
- d1 H10: 8 mm
- d2: 22 mm
- d3: M3
- s: 9 mm
- x: 1 mm
- WS : 2,5 mm
- 重量: 20 g
show article view
- 分割的 – 相片 2, 不锈钢
- d1 H10: 10 mm
- d2: 26 mm
- d3: M4
- s: 11 mm
- x: 1,6 mm
- WS : 3 mm
- 重量: 31 g
show article view
- 分割的 – 相片 2, 不锈钢
- d1 H10: 12 mm
- d2: 30 mm
- d3: M4
- s: 11 mm
- x: 0,7 mm
- WS : 3 mm
- 重量: 39 g
show article view
- 分割的 – 相片 2, 不锈钢
- d1 H10: 14 mm
- d2: 32 mm
- d3: M4
- s: 11 mm
- x: 0,7 mm
- WS : 3 mm
- 重量: 43 g
show article view
- 分割的 – 相片 2, 不锈钢
- d1 H10: 15 mm
- d2: 36 mm
- d3: M5
- s: 13 mm
- x: 1,4 mm
- WS : 4 mm
- 重量: 65 g
show article view
- 分割的 – 相片 2, 不锈钢
- d1 H10: 16 mm
- d2: 36 mm
- d3: M5
- s: 13 mm
- x: 1,4 mm
- WS : 4 mm
- 重量: 64 g
show article view
- 分割的 – 相片 2, 不锈钢
- d1 H10: 18 mm
- d2: 42 mm
- d3: M5
- s: 15 mm
- x: 0,6 mm
- WS : 4 mm
- 重量: 103 g
show article view
- 分割的 – 相片 2, 不锈钢
- d1 H10: 20 mm
- d2: 42 mm
- d3: M5
- s: 15 mm
- x: 0,6 mm
- WS : 4 mm
- 重量: 98 g
show article view
- 分割的 – 相片 2, 不锈钢
- d1 H10: 22 mm
- d2: 48 mm
- d3: M5
- s: 15 mm
- x: 0 mm
- WS : 4 mm
- 重量: 135 g
show article view
- 分割的 – 相片 2, 不锈钢
- d1 H10: 25 mm
- d2: 48 mm
- d3: M5
- s: 15 mm
- x: 0 mm
- WS : 4 mm
- 重量: 122 g
show article view
- 分割的 – 相片 2, 不锈钢
- d1 H10: 28 mm
- d2: 55 mm
- d3: M6
- s: 15 mm
- x: 0,5 mm
- WS : 5 mm
- 重量: 165 g
show article view
- 分割的 – 相片 2, 不锈钢
- d1 H10: 30 mm
- d2: 55 mm
- d3: M6
- s: 15 mm
- x: 0,5 mm
- WS : 5 mm
- 重量: 153 g
show article view
- 分割的 – 相片 2, 不锈钢
- d1 H10: 32 mm
- d2: 60 mm
- d3: M6
- s: 15 mm
- x: 0,4 mm
- WS : 5 mm
- 重量: 187 g
show article view
- 分割的 – 相片 2, 不锈钢
- d1 H10: 35 mm
- d2: 60 mm
- d3: M6
- s: 15 mm
- x: 0,4 mm
- WS : 5 mm
- 重量: 170 g
show article view
- 分割的 – 相片 2, 不锈钢
- d1 H10: 40 mm
- d2: 65 mm
- d3: M6
- s: 15 mm
- x: 0,5 mm
- WS : 5 mm
- 重量: 189 g
show article view
请选择一个变体(订单表选项卡中的产品编号)以获取完整和详细的合规信息