25069.0325 - 固定轴环

固定轴环具有通用功能, 例如:固定止动。

以强夹力设定轴环。

這項商品 25069.0325 - 固定轴环 / 分割的  (d1 H10: 25 mm) 為商品項目的相對應商品 固定轴环 (EH 25069.)

版本
相片 
d1 H10 [mm]
d2 [mm]
s [mm]

More details

品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
分割的 
相片 :
2
d1 H10 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
48 mm
s [mm]:
15 mm
品项品号.:
25069.0325
文件
固定轴环
  • 分割的  – 相片  2, 不锈钢   
  • d1 H10: 25 mm
  • d2: 48 mm
  • d3: M5
  • s: 15 mm
  • x: 0 mm
  • WS : 4 mm
  • 重量: 122 g
固定轴环

材质 

螺丝 

  • 不锈钢   

轴环

  • 镀锌 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 25069.0325
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Set Collars
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
直接下载
更多文件格式

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

 

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。