- 有槽沟 – 相片 1, 钢
- d1 H10: 6 mm
- d2: 20 mm
- d3: M3
- s: 9 mm
- x: 1,2 mm
- WS : 2,5 mm
- 重量: 20 g
show article view
- 有槽沟 – 相片 1, 钢
- d1 H10: 8 mm
- d2: 22 mm
- d3: M3
- s: 9 mm
- x: 1 mm
- WS : 2,5 mm
- 重量: 18 g
show article view
- 有槽沟 – 相片 1, 钢
- d1 H10: 10 mm
- d2: 26 mm
- d3: M4
- s: 11 mm
- x: 1,6 mm
- WS : 3 mm
- 重量: 32 g
show article view
- 有槽沟 – 相片 1, 钢
- d1 H10: 12 mm
- d2: 30 mm
- d3: M4
- s: 11 mm
- x: 0,7 mm
- WS : 3 mm
- 重量: 42 g
show article view
- 有槽沟 – 相片 1, 钢
- d1 H10: 14 mm
- d2: 32 mm
- d3: M4
- s: 11 mm
- x: 0,7 mm
- WS : 3 mm
- 重量: 40 g
show article view
- 有槽沟 – 相片 1, 钢
- d1 H10: 15 mm
- d2: 36 mm
- d3: M5
- s: 13 mm
- x: 1,4 mm
- WS : 4 mm
- 重量: 70 g
show article view
- 有槽沟 – 相片 1, 钢
- d1 H10: 16 mm
- d2: 36 mm
- d3: M5
- s: 13 mm
- x: 1,4 mm
- WS : 4 mm
- 重量: 68 g
show article view
- 有槽沟 – 相片 1, 钢
- d1 H10: 18 mm
- d2: 42 mm
- d3: M5
- s: 15 mm
- x: 0,6 mm
- WS : 4 mm
- 重量: 109 g
show article view
- 有槽沟 – 相片 1, 钢
- d1 H10: 20 mm
- d2: 42 mm
- d3: M5
- s: 15 mm
- x: 0,6 mm
- WS : 4 mm
- 重量: 103 g
show article view
- 有槽沟 – 相片 1, 钢
- d1 H10: 22 mm
- d2: 48 mm
- d3: M5
- s: 15 mm
- x: 0 mm
- WS : 4 mm
- 重量: 138 g
show article view
- 有槽沟 – 相片 1, 钢
- d1 H10: 25 mm
- d2: 48 mm
- d3: M5
- s: 15 mm
- x: 0 mm
- WS : 4 mm
- 重量: 126 g
show article view
- 有槽沟 – 相片 1, 钢
- d1 H10: 28 mm
- d2: 55 mm
- d3: M6
- s: 15 mm
- x: 0,5 mm
- WS : 5 mm
- 重量: 171 g
show article view
- 有槽沟 – 相片 1, 钢
- d1 H10: 30 mm
- d2: 55 mm
- d3: M6
- s: 15 mm
- x: 0,5 mm
- WS : 5 mm
- 重量: 162 g
show article view
- 有槽沟 – 相片 1, 钢
- d1 H10: 32 mm
- d2: 60 mm
- d3: M6
- s: 15 mm
- x: 0,4 mm
- WS : 5 mm
- 重量: 196 g
show article view
- 有槽沟 – 相片 1, 钢
- d1 H10: 35 mm
- d2: 60 mm
- d3: M6
- s: 15 mm
- x: 0,4 mm
- WS : 5 mm
- 重量: 178 g
show article view
- 有槽沟 – 相片 1, 钢
- d1 H10: 40 mm
- d2: 65 mm
- d3: M6
- s: 15 mm
- x: 0,5 mm
- WS : 5 mm
- 重量: 200 g
show article view
- 有槽沟 – 相片 1, 不锈钢
- d1 H10: 6 mm
- d2: 20 mm
- d3: M3
- s: 9 mm
- x: 1,2 mm
- WS : 2,5 mm
- 重量: 20 g
show article view
- 有槽沟 – 相片 1, 不锈钢
- d1 H10: 8 mm
- d2: 22 mm
- d3: M3
- s: 9 mm
- x: 1 mm
- WS : 2,5 mm
- 重量: 18 g
show article view
- 有槽沟 – 相片 1, 不锈钢
- d1 H10: 10 mm
- d2: 26 mm
- d3: M4
- s: 11 mm
- x: 1,6 mm
- WS : 3 mm
- 重量: 32 g
show article view
- 有槽沟 – 相片 1, 不锈钢
- d1 H10: 12 mm
- d2: 30 mm
- d3: M4
- s: 11 mm
- x: 0,7 mm
- WS : 3 mm
- 重量: 42 g
show article view
- 有槽沟 – 相片 1, 不锈钢
- d1 H10: 14 mm
- d2: 32 mm
- d3: M4
- s: 11 mm
- x: 0,7 mm
- WS : 3 mm
- 重量: 40 g
show article view
- 有槽沟 – 相片 1, 不锈钢
- d1 H10: 15 mm
- d2: 36 mm
- d3: M5
- s: 13 mm
- x: 1,4 mm
- WS : 4 mm
- 重量: 70 g
show article view
- 有槽沟 – 相片 1, 不锈钢
- d1 H10: 16 mm
- d2: 36 mm
- d3: M5
- s: 13 mm
- x: 1,4 mm
- WS : 4 mm
- 重量: 68 g
show article view
- 有槽沟 – 相片 1, 不锈钢
- d1 H10: 18 mm
- d2: 42 mm
- d3: M5
- s: 15 mm
- x: 0,6 mm
- WS : 4 mm
- 重量: 109 g
show article view
请选择一个变体(订单表选项卡中的产品编号)以获取完整和详细的合规信息