25069.0032 - 固定轴环

固定轴环具有通用功能, 例如:固定止动。

以强夹力设定轴环。

這項商品 25069.0032 - 固定轴环 / 有槽沟  (d1 H10: 32 mm) 為商品項目的相對應商品 固定轴环 (EH 25069.)

版本
相片 
d1 H10 [mm]
d2 [mm]
s [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
有槽沟 
相片 :
1
d1 H10 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
60 mm
s [mm]:
15 mm
品项品号.:
25069.0032
文件
固定轴环
  • 有槽沟  – 相片  1, 钢 
  • d1 H10: 32 mm
  • d2: 60 mm
  • d3: M6
  • s: 15 mm
  • x: 0,4 mm
  • WS : 5 mm
  • 重量: 196 g
固定轴环

材质 

螺丝 

  • 钢 

轴环

  • 钢、黑色、蒸汽氧化
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 25069.0032
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Set Collars