用于轮询底座元件上的工件
作为一个单一系统,轮询元件总是被建构在底座元件。藉由简单的插入连结,轮询元件使用电子讯号去传输零件是否在正确的位置上。
轮询元件可被使用于各种托座元件的组合。例如,适用于Halder标准零件销 EH 22690。
透过缆线连结,资讯可被传输。 也可选择轮询信号的无线传输。
询问元件达到保护等级需求 IP6K7 (耐高温,坚固的)。
這項商品 22810.0012 - 轮询元件 带有感应器 / 带有衬套的轮询元件 (d1: M12) 為商品項目的相對應商品 轮询元件 带有感应器 (EH 22810.)
缆线
感测器
插头
本体
本体
其它资料欢迎洽询。
Erwin Halder KG is a registered electrical equipment manufacturer (WEEE-Reg. No. DE 47048902).