应用于夹治具中提供原料工件的定位控制。
接触情况由压缩空气回冲功能控制,指示于监测单元(参考编号 2280.612)上。
利用 2.5 bar 的工作压力可达到 0.005 mm 的稳定灵敏常数。
這項商品 22800.0410 - 定位感应器 自行校准,气动的 / 含夹持棒 () 為商品項目的相對應商品 定位感应器 自行校准,气动的 (EH 22800.)
胶封
支撑棒
珠子
本体
插入式凸管
其它资料欢迎洽询。