1906.540 - 夹持角形块 

l1 [mm]
l2 [mm]
h1 [mm]
h [mm]
l4 [mm]
l5 [mm]
s - ±0,025 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
l1 [mm]:
500 mm
l2 [mm]:
630 mm
h1 [mm]:
500 mm
h [mm]:
595 mm
l4 [mm]:
200 mm
l5 [mm]:
200 mm
s ±0,025 [mm]:
100 mm
品项品号.:
1906.540
文件
夹持角形块 
  • l1: 500 mm
  • h1: 500 mm
  • l2: 630 mm
  • h: 595 mm
  • a ±0,013: 200 mm
  • b2 ±0,2: 200 mm
  • l3 ±0,2: 200 mm
  • l4: 200 mm
  • l5: 200 mm
  • h2 ±0,02: 345 mm
  • s ±0,025: 100 mm
  • d: M12
  • y: 12 mm
  • 螺丝用 : M12
  • 固定孔数量  n: 6
  • 重量: 326 kg
夹持角形块 

材质 

  • 灰铸铁

注意事项

特殊基板欢迎洽询。 

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 1906.540