- l1: 400 mm
- h1: 400 mm
- h: 475 mm
- a ±0,013: 150 mm
- b2 ±0,2: 150 mm
- l3 ±0,2: 150 mm
- l4: 100 mm
- l5: 100 mm
- h2 ±0,02: 275 mm
- s ±0,025: 80 mm
- d: M12
- y: 12 mm
- 螺丝用 : M12
- 固定孔数量 n: 4
- 重量: 147 kg
show article view
- l1: 400 mm
- h1: 400 mm
- l2: 500 mm
- h: 475 mm
- a ±0,013: 150 mm
- b2 ±0,2: 150 mm
- l3 ±0,2: 150 mm
- l4: 200 mm
- l5: 100 mm
- h2 ±0,02: 275 mm
- s ±0,025: 80 mm
- d: M12
- y: 12 mm
- 螺丝用 : M12
- 固定孔数量 n: 4
- 重量: 168 kg
show article view
- l1: 500 mm
- h1: 500 mm
- h: 595 mm
- a ±0,013: 200 mm
- b2 ±0,2: 200 mm
- l3 ±0,2: 200 mm
- l4: 200 mm
- l5: 200 mm
- h2 ±0,02: 345 mm
- s ±0,025: 100 mm
- d: M12
- y: 12 mm
- 螺丝用 : M12
- 固定孔数量 n: 6
- 重量: 295 kg
show article view
- l1: 500 mm
- h1: 500 mm
- l2: 630 mm
- h: 595 mm
- a ±0,013: 200 mm
- b2 ±0,2: 200 mm
- l3 ±0,2: 200 mm
- l4: 200 mm
- l5: 200 mm
- h2 ±0,02: 345 mm
- s ±0,025: 100 mm
- d: M12
- y: 12 mm
- 螺丝用 : M12
- 固定孔数量 n: 6
- 重量: 326 kg
show article view
- l1: 630 mm
- h1: 630 mm
- h: 725 mm
- a ±0,013: 200 mm
- b2 ±0,2: 200 mm
- l3 ±0,2: 200 mm
- l4: 200 mm
- l5: 200 mm
- h2 ±0,02: 410 mm
- s ±0,025: 130 mm
- d: M16
- y: 16 mm
- 螺丝用 : M12
- 固定孔数量 n: 6
- 重量: 445 kg
show article view
符合 RoHS
含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c
含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质
含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 1 月 23 日
包含 65 号提案的物质
铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/
不含冲突矿物
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。