1702.780 - 夹持螺栓 
圆的

  • 用于夹紧未加工零件
  • 用于通边缘附近钻孔
  • 提供工件以6mm下的空间

這項商品 1702.780 - 夹持螺栓  圆的 / () 為商品項目的相對應商品 夹持螺栓  圆的 (EH 1702.)

h [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
h [mm]:
4 mm
品项品号.:
1702.780
文件
夹持螺栓 
  • h: 4 mm
  • 重量: 48 g
夹持螺栓 

材质 

  • 钢, 硬化 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 1702.780
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Gripp Clamping
分类:
产品描述