24520.0022 - 旋钮把手

版本
相片 
材质 
d1 [mm]
d2 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
有压花 
相片 :
2
材质 :
钢,染黑 
d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M4
品项品号.:
24520.0022
文件
旋钮把手
  • 有压花  – 相片  2, 钢 
  • d1: 21 mm
  • d2: M4
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 18 mm
  • h2: 10,5 mm
  • t min : 10 mm
  • 重量: 26 g
旋钮把手

材质 

  • 钢,染黑 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 24520.0022