- 无压花 – 相片 1, 钢
- d1: 21 mm
- d2: M4
- d3: 12,5 mm
- h1: 18 mm
- h2: 10,5 mm
- t min : 10 mm
- 重量: 26 g
show article view
- 无压花 – 相片 1, 钢
- d1: 21 mm
- d2: M5
- d3: 12,5 mm
- h1: 18 mm
- h2: 10,5 mm
- t min : 10 mm
- 重量: 25 g
show article view
- 无压花 – 相片 1, 钢
- d1: 25 mm
- d2: M6
- d3: 14,5 mm
- h1: 22,5 mm
- h2: 14 mm
- t min : 12 mm
- 重量: 42 g
show article view
- 无压花 – 相片 1, 钢
- d1: 25 mm
- d2: M8
- d3: 14,5 mm
- h1: 22,5 mm
- h2: 14 mm
- t min : 12 mm
- 重量: 38 g
show article view
- 无压花 – 相片 1, 钢
- d1: 31 mm
- d2: M8
- d3: 18,5 mm
- h1: 27 mm
- h2: 17 mm
- t min : 15 mm
- 重量: 75 g
show article view
- 无压花 – 相片 1, 钢
- d1: 31 mm
- d2: M10
- d3: 18,5 mm
- h1: 27 mm
- h2: 17 mm
- t min : 17 mm
- 重量: 70 g
show article view
- 有压花 – 相片 2, 钢
- d1: 21 mm
- d2: M4
- d3: 12,5 mm
- h1: 18 mm
- h2: 10,5 mm
- t min : 10 mm
- 重量: 26 g
show article view
- 有压花 – 相片 2, 钢
- d1: 21 mm
- d2: M5
- d3: 12,5 mm
- h1: 18 mm
- h2: 10,5 mm
- t min : 10 mm
- 重量: 25 g
show article view
- 有压花 – 相片 2, 钢
- d1: 25 mm
- d2: M6
- d3: 14,5 mm
- h1: 22,5 mm
- h2: 14 mm
- t min : 12 mm
- 重量: 42 g
show article view
- 有压花 – 相片 2, 钢
- d1: 25 mm
- d2: M8
- d3: 14,5 mm
- h1: 22,5 mm
- h2: 14 mm
- t min : 12 mm
- 重量: 39 g
show article view
- 有压花 – 相片 2, 钢
- d1: 31 mm
- d2: M8
- d3: 18,5 mm
- h1: 27 mm
- h2: 17 mm
- t min : 15 mm
- 重量: 75 g
show article view
- 有压花 – 相片 2, 钢
- d1: 31 mm
- d2: M10
- d3: 18,5 mm
- h1: 27 mm
- h2: 17 mm
- t min : 17 mm
- 重量: 70 g
show article view
- 无压花 – 相片 1, 不锈钢
- d1: 21 mm
- d2: M4
- d3: 12,5 mm
- h1: 18 mm
- h2: 10,5 mm
- t min : 10 mm
- 重量: 26 g
show article view
- 无压花 – 相片 1, 不锈钢
- d1: 21 mm
- d2: M5
- d3: 12,5 mm
- h1: 18 mm
- h2: 10,5 mm
- t min : 10 mm
- 重量: 25 g
show article view
- 无压花 – 相片 1, 不锈钢
- d1: 25 mm
- d2: M6
- d3: 14,5 mm
- h1: 22,5 mm
- h2: 14 mm
- t min : 12 mm
- 重量: 42 g
show article view
- 无压花 – 相片 1, 不锈钢
- d1: 25 mm
- d2: M8
- d3: 14,5 mm
- h1: 22,5 mm
- h2: 14 mm
- t min : 12 mm
- 重量: 38 g
show article view
- 无压花 – 相片 1, 不锈钢
- d1: 31 mm
- d2: M8
- d3: 18,5 mm
- h1: 27 mm
- h2: 17 mm
- t min : 15 mm
- 重量: 75 g
show article view
- 无压花 – 相片 1, 不锈钢
- d1: 31 mm
- d2: M10
- d3: 18,5 mm
- h1: 27 mm
- h2: 17 mm
- t min : 17 mm
- 重量: 70 g
show article view
- 有压花 – 相片 2, 不锈钢
- d1: 21 mm
- d2: M4
- d3: 12,5 mm
- h1: 18 mm
- h2: 10,5 mm
- t min : 10 mm
- 重量: 26 g
show article view
- 有压花 – 相片 2, 不锈钢
- d1: 21 mm
- d2: M5
- d3: 12,5 mm
- h1: 18 mm
- h2: 10,5 mm
- t min : 10 mm
- 重量: 25 g
show article view
- 有压花 – 相片 2, 不锈钢
- d1: 25 mm
- d2: M6
- d3: 14,5 mm
- h1: 22,5 mm
- h2: 14 mm
- t min : 12 mm
- 重量: 42 g
show article view
- 有压花 – 相片 2, 不锈钢
- d1: 25 mm
- d2: M8
- d3: 14,5 mm
- h1: 22,5 mm
- h2: 14 mm
- t min : 12 mm
- 重量: 39 g
show article view
- 有压花 – 相片 2, 不锈钢
- d1: 31 mm
- d2: M8
- d3: 18,5 mm
- h1: 27 mm
- h2: 17 mm
- t min : 15 mm
- 重量: 75 g
show article view
- 有压花 – 相片 2, 不锈钢
- d1: 31 mm
- d2: M10
- d3: 18,5 mm
- h1: 27 mm
- h2: 17 mm
- t min : 17 mm
- 重量: 70 g
show article view
请选择一个变体(订单表选项卡中的产品编号)以获取完整和详细的合规信息