车削、边缘抛光处理。
這項商品 24590.0551 - 手轮 DIN 950 轻合金 / 有键槽, 有固定 把手 EH 2445. 组立, 型式 N-F/G (旧型 F 3) (d1: 400 mm, d2 H7: 34 mm) 為商品項目的相對應商品 手轮 DIN 950 轻合金 (EH 24590.)
手轮
机械把手 DIN 39 EH 24450.
轴端华司 EH 22270。 用于轴向紧固。