手轮  DIN 950 轻合金 

EH 24590.

车削、边缘抛光处理。

材质 

手轮

  • 轻合金 (铝)

旋转机械把手 DIN 98 EH 24460. 

  • 钢,车削,镀锌,钝化

机械把手 DIN 39 EH 24450. 

  • 钢,车削,镀锌,钝化

您的选择导致 108 打击

版本
d1 [mm]
d2 H7 [mm]
品项品号.
CAD
可用
版本:
不含键槽, 不含把手型式B-F/A (旧型 A 4) 
d1 [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
品项品号.:
24590.0000
CAD
手轮 
  • 不含键槽, 不含把手型式B-F/A (旧型 A 4)  – 相片  1
  • d1: 80 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 24 mm
  • l1: ~ 29 mm
  • l2: 16 mm
  • 轮辐数  z: 3
  • 重量: 92 g
More details
版本:
不含键槽, 不含把手型式B-F/A (旧型 A 4) 
d1 [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
品项品号.:
24590.0001
CAD
手轮 
  • 不含键槽, 不含把手型式B-F/A (旧型 A 4)  – 相片  1
  • d1: 80 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 24 mm
  • l1: ~ 29 mm
  • l2: 16 mm
  • 轮辐数  z: 3
  • 重量: 92 g
More details
版本:
不含键槽, 不含把手型式B-F/A (旧型 A 4) 
d1 [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
品项品号.:
24590.0005
CAD
手轮 
  • 不含键槽, 不含把手型式B-F/A (旧型 A 4)  – 相片  1
  • d1: 100 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 26 mm
  • l1: ~ 33 mm
  • l2: 17 mm
  • 轮辐数  z: 3
  • 重量: 160 g
More details
版本:
不含键槽, 不含把手型式B-F/A (旧型 A 4) 
d1 [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
品项品号.:
24590.0006
CAD
手轮 
  • 不含键槽, 不含把手型式B-F/A (旧型 A 4)  – 相片  1
  • d1: 100 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 26 mm
  • l1: ~ 33 mm
  • l2: 17 mm
  • 轮辐数  z: 3
  • 重量: 160 g
More details
版本:
不含键槽, 不含把手型式B-F/A (旧型 A 4) 
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
品项品号.:
24590.0010
CAD
手轮 
  • 不含键槽, 不含把手型式B-F/A (旧型 A 4)  – 相片  1
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: ~ 36 mm
  • l2: 18 mm
  • 轮辐数  z: 3
  • 重量: 237 g
More details
版本:
不含键槽, 不含把手型式B-F/A (旧型 A 4) 
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
品项品号.:
24590.0011
CAD
手轮 
  • 不含键槽, 不含把手型式B-F/A (旧型 A 4)  – 相片  1
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: ~ 36 mm
  • l2: 18 mm
  • 轮辐数  z: 3
  • 重量: 237 g
More details
版本:
不含键槽, 不含把手型式B-F/A (旧型 A 4) 
d1 [mm]:
140 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
品项品号.:
24590.0015
CAD
手轮 
  • 不含键槽, 不含把手型式B-F/A (旧型 A 4)  – 相片  1
  • d1: 140 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 30 mm
  • l1: ~ 39 mm
  • l2: 19 mm
  • 轮辐数  z: 3
  • 重量: 295 g
More details
版本:
不含键槽, 不含把手型式B-F/A (旧型 A 4) 
d1 [mm]:
140 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
品项品号.:
24590.0016
CAD
手轮 
  • 不含键槽, 不含把手型式B-F/A (旧型 A 4)  – 相片  1
  • d1: 140 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 30 mm
  • l1: ~ 39 mm
  • l2: 19 mm
  • 轮辐数  z: 3
  • 重量: 295 g
More details
版本:
不含键槽, 不含把手型式B-F/A (旧型 A 4) 
d1 [mm]:
160 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
品项品号.:
24590.0020
CAD
手轮 
  • 不含键槽, 不含把手型式B-F/A (旧型 A 4)  – 相片  1
  • d1: 160 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 32 mm
  • l1: ~ 40 mm
  • l2: 20 mm
  • 轮辐数  z: 3
  • 重量: 435 g
More details
版本:
不含键槽, 不含把手型式B-F/A (旧型 A 4) 
d1 [mm]:
160 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
品项品号.:
24590.0021
CAD
手轮 
  • 不含键槽, 不含把手型式B-F/A (旧型 A 4)  – 相片  1
  • d1: 160 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 32 mm
  • l1: ~ 40 mm
  • l2: 20 mm
  • 轮辐数  z: 3
  • 重量: 471 g
More details
版本:
不含键槽, 不含把手型式B-F/A (旧型 A 4) 
d1 [mm]:
200 mm
d2 H7 [mm]:
18 mm
品项品号.:
24590.0030
CAD
手轮 
  • 不含键槽, 不含把手型式B-F/A (旧型 A 4)  – 相片  1
  • d1: 200 mm
  • d2 H7: 18 mm
  • d3: 38 mm
  • l1: ~ 45 mm
  • l2: 24 mm
  • 轮辐数  z: 3
  • 重量: 783 g
More details
版本:
不含键槽, 不含把手型式B-F/A (旧型 A 4) 
d1 [mm]:
200 mm
d2 H7 [mm]:
22 mm
品项品号.:
24590.0031
CAD
手轮 
  • 不含键槽, 不含把手型式B-F/A (旧型 A 4)  – 相片  1
  • d1: 200 mm
  • d2 H7: 22 mm
  • d3: 38 mm
  • l1: ~ 45 mm
  • l2: 24 mm
  • 轮辐数  z: 3
  • 重量: 783 g
More details
版本:
不含键槽, 不含把手型式B-F/A (旧型 A 4) 
d1 [mm]:
250 mm
d2 H7 [mm]:
22 mm
品项品号.:
24590.0040
CAD
手轮 
  • 不含键槽, 不含把手型式B-F/A (旧型 A 4)  – 相片  1
  • d1: 250 mm
  • d2 H7: 22 mm
  • d3: 45 mm
  • l1: ~ 50 mm
  • l2: 28 mm
  • 轮辐数  z: 5
  • 重量: 1509 g
More details
版本:
不含键槽, 不含把手型式B-F/A (旧型 A 4) 
d1 [mm]:
250 mm
d2 H7 [mm]:
26 mm
品项品号.:
24590.0041
CAD
手轮 
  • 不含键槽, 不含把手型式B-F/A (旧型 A 4)  – 相片  1
  • d1: 250 mm
  • d2 H7: 26 mm
  • d3: 45 mm
  • l1: ~ 50 mm
  • l2: 28 mm
  • 轮辐数  z: 5
  • 重量: 1509 g
More details
版本:
不含键槽, 不含把手型式B-F/A (旧型 A 4) 
d1 [mm]:
315 mm
d2 H7 [mm]:
26 mm
品项品号.:
24590.0045
CAD
手轮 
  • 不含键槽, 不含把手型式B-F/A (旧型 A 4)  – 相片  1
  • d1: 315 mm
  • d2 H7: 26 mm
  • d3: 53 mm
  • l1: ~ 56 mm
  • l2: 33 mm
  • 轮辐数  z: 5
  • 重量: 2440 g
More details
版本:
不含键槽, 不含把手型式B-F/A (旧型 A 4) 
d1 [mm]:
315 mm
d2 H7 [mm]:
30 mm
品项品号.:
24590.0046
CAD
手轮 
  • 不含键槽, 不含把手型式B-F/A (旧型 A 4)  – 相片  1
  • d1: 315 mm
  • d2 H7: 30 mm
  • d3: 53 mm
  • l1: ~ 56 mm
  • l2: 33 mm
  • 轮辐数  z: 5
  • 重量: 2440 g
More details
版本:
不含键槽, 不含把手型式B-F/A (旧型 A 4) 
d1 [mm]:
400 mm
d2 H7 [mm]:
30 mm
品项品号.:
24590.0050
CAD
手轮 
  • 不含键槽, 不含把手型式B-F/A (旧型 A 4)  – 相片  1
  • d1: 400 mm
  • d2 H7: 30 mm
  • d3: 65 mm
  • l1: ~ 63 mm
  • l2: 38 mm
  • 轮辐数  z: 5
  • 重量: 3740 g
More details
版本:
不含键槽, 不含把手型式B-F/A (旧型 A 4) 
d1 [mm]:
400 mm
d2 H7 [mm]:
34 mm
品项品号.:
24590.0051
CAD
手轮 
  • 不含键槽, 不含把手型式B-F/A (旧型 A 4)  – 相片  1
  • d1: 400 mm
  • d2 H7: 34 mm
  • d3: 65 mm
  • l1: ~ 63 mm
  • l2: 38 mm
  • 轮辐数  z: 5
  • 重量: 3740 g
More details
版本:
含 键槽, 不含 把手 型式N-F/A (旧型 A 3) 
d1 [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
品项品号.:
24590.0100
CAD
手轮 
  • 含 键槽, 不含 把手 型式N-F/A (旧型 A 3)  – 相片  1
  • d1: 80 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 24 mm
  • l1: ~ 29 mm
  • l2: 16 mm
  • 中心键槽 DIN 6885 规格表 1  b3: 3 mm
  • 轮辐数  z: 3
  • 中心键槽 DIN 6885 规格表 1  t: 11,4 mm
  • 重量: 99 g
More details
版本:
含 键槽, 不含 把手 型式N-F/A (旧型 A 3) 
d1 [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
品项品号.:
24590.0101
CAD
手轮 
  • 含 键槽, 不含 把手 型式N-F/A (旧型 A 3)  – 相片  1
  • d1: 80 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 24 mm
  • l1: ~ 29 mm
  • l2: 16 mm
  • 中心键槽 DIN 6885 规格表 1  b3: 4 mm
  • 轮辐数  z: 3
  • 中心键槽 DIN 6885 规格表 1  t: 13,8 mm
  • 重量: 99 g
More details
版本:
含 键槽, 不含 把手 型式N-F/A (旧型 A 3) 
d1 [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
品项品号.:
24590.0105
CAD
手轮 
  • 含 键槽, 不含 把手 型式N-F/A (旧型 A 3)  – 相片  1
  • d1: 100 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 26 mm
  • l1: ~ 33 mm
  • l2: 17 mm
  • 中心键槽 DIN 6885 规格表 1  b3: 3 mm
  • 轮辐数  z: 3
  • 中心键槽 DIN 6885 规格表 1  t: 11,4 mm
  • 重量: 171 g
More details
版本:
含 键槽, 不含 把手 型式N-F/A (旧型 A 3) 
d1 [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
品项品号.:
24590.0106
CAD
手轮 
  • 含 键槽, 不含 把手 型式N-F/A (旧型 A 3)  – 相片  1
  • d1: 100 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 26 mm
  • l1: ~ 33 mm
  • l2: 17 mm
  • 中心键槽 DIN 6885 规格表 1  b3: 4 mm
  • 轮辐数  z: 3
  • 中心键槽 DIN 6885 规格表 1  t: 13,8 mm
  • 重量: 171 g
More details
版本:
含 键槽, 不含 把手 型式N-F/A (旧型 A 3) 
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
品项品号.:
24590.0110
CAD
手轮 
  • 含 键槽, 不含 把手 型式N-F/A (旧型 A 3)  – 相片  1
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: ~ 36 mm
  • l2: 18 mm
  • 中心键槽 DIN 6885 规格表 1  b3: 4 mm
  • 轮辐数  z: 3
  • 中心键槽 DIN 6885 规格表 1  t: 13,8 mm
  • 重量: 232 g
More details
版本:
含 键槽, 不含 把手 型式N-F/A (旧型 A 3) 
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
品项品号.:
24590.0111
CAD
手轮 
  • 含 键槽, 不含 把手 型式N-F/A (旧型 A 3)  – 相片  1
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: ~ 36 mm
  • l2: 18 mm
  • 中心键槽 DIN 6885 规格表 1  b3: 5 mm
  • 轮辐数  z: 3
  • 中心键槽 DIN 6885 规格表 1  t: 16,3 mm
  • 重量: 232 g
More details

组装 

轴端华司 EH 22270。 用于轴向紧固。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 24590. 手轮  – DIN 950 轻合金 
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏