24330.0422 - 曲柄把手 

l [mm]
s - H11 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
l [mm]:
锌压铸 
s H11 [mm]:
64 mm
:
10 mm
品项品号.:
24330.0422
文件
曲柄把手 
  • 锌压铸 
  • l: 64 mm
  • s H11: 10 mm
  • e min : 13,1 mm
  • d1 max. : 10,5 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 22 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: ~ 11 mm
  • h3: 12 mm
  • d4 圆柱形 把手的直径  EH 24530.: 18 mm
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 97 g
曲柄把手 

材质 

把手本体

  • 锌压铸,涂装,黑色,雾面

圆柱形把手

  • 热固性塑胶  PF 31,黑色 

参考

替代曲柄把手 DIN 469。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 24330.0422