- 锌压铸
- l: 50 mm
- s H11: 8 mm
- e min : 10,1 mm
- d1 max. : 8,4 mm
- d2: 16 mm
- d3: 18 mm
- h1: 18 mm
- h2: ~ 10 mm
- h3: 10 mm
- d4 圆柱形 把手的直径 EH 24530.: 14 mm
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 58 g
show article view
- 锌压铸
- l: 64 mm
- s H11: 10 mm
- e min : 13,1 mm
- d1 max. : 10,5 mm
- d2: 19 mm
- d3: 22 mm
- h1: 20 mm
- h2: ~ 11 mm
- h3: 12 mm
- d4 圆柱形 把手的直径 EH 24530.: 18 mm
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 97 g
show article view
- 锌压铸
- l: 80 mm
- s H11: 10 mm
- e min : 13,1 mm
- d1 max. : 10,5 mm
- d2: 23 mm
- d3: 26 mm
- h1: 24 mm
- h2: ~ 14 mm
- h3: 14 mm
- d4 圆柱形 把手的直径 EH 24530.: 21 mm
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 166 g
show article view
- 锌压铸
- l: 100 mm
- s H11: 12 mm
- e min : 16,1 mm
- d1 max. : 12,6 mm
- d2: 27 mm
- d3: 30 mm
- h1: 28 mm
- h2: ~ 17 mm
- h3: 15 mm
- d4 圆柱形 把手的直径 EH 24530.: 23 mm
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 270 g
show article view
- 铝
- l: 80 mm
- s H11: 10 mm
- e min : 13,1 mm
- d1 max. : 10,5 mm
- d2: 23 mm
- d3: 26 mm
- h1: 24 mm
- h2: ~ 14 mm
- h3: 14 mm
- d4 圆柱形 把手的直径 EH 24530.: 21 mm
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 97 g
show article view
- 铝
- l: 100 mm
- s H11: 12 mm
- e min : 16,1 mm
- d1 max. : 12,6 mm
- d2: 27 mm
- d3: 30 mm
- h1: 28 mm
- h2: ~ 17 mm
- h3: 15 mm
- d4 圆柱形 把手的直径 EH 24530.: 23 mm
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 161 g
show article view
- 铝
- l: 125 mm
- s H11: 14 mm
- e min : 18,1 mm
- d1 max. : 14,7 mm
- d2: 32 mm
- d3: 35 mm
- h1: 34 mm
- h2: ~ 22 mm
- h3: 18 mm
- d4 圆柱形 把手的直径 EH 24530.: 26 mm
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 251 g
show article view
- 铝
- l: 160 mm
- s H11: 17 mm
- e min : 22,2 mm
- d1 max. : 17,9 mm
- d2: 35 mm
- d3: 39 mm
- h1: 38 mm
- h2: ~ 26 mm
- h3: 18 mm
- d4 圆柱形 把手的直径 EH 24530.: 26 mm
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 280 g
show article view
材质
把手本体
圆柱形把手
参考
替代曲柄把手 DIN 469。
符合 RoHS
含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c
含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质
含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 1 月 23 日
包含 65 号提案的物质
铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/
不含冲突矿物
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。