Torque handles are used wherever a limitation of the exerted hand force is required.
具有整合扭矩机构的手柄允许在拧紧期间定义扭矩限制。
达到扭矩导致“过度锁附”。 为了释放扭矩被无限制的传递。
These handles combine the functionality of a ratchet wrench with the modern and ergonomic design of a nurled nut / knurled thumb screw.
這項商品 24710.0605 - 扭矩手柄 / 有螺丝 (d1: 62 mm, d3: M12, l: 25 mm) 為商品項目的相對應商品 扭矩手柄 (EH 24710.)
盖子
扭力机构
把手
内部零件
螺丝