扭矩手柄

EH 24710.

Torque handles are used wherever a limitation of the exerted hand force is required.

具有整合扭矩机构的手柄允许在拧紧期间定义扭矩限制。

达到扭矩导致“过度锁附”。 为了释放扭矩被无限制的传递。 

These handles combine the functionality of a ratchet wrench with the modern and ergonomic design of a nurled nut / knurled thumb screw.

您的选择导致 62 打击

版本
相片 
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
l [mm]
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
版本:
有母牙  
相片 :
1
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
M3
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
1 Nm
品项品号.:
24710.0020
CAD
文件
扭矩手柄
  • 有母牙   – 相片  1
  • d1: 34 mm
  • d2: M3
  • d4: 10 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • t: 7 mm
  • Operating temperature range max. : 100 °C
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 1 Nm
  • 重量: 48 g
show article view
扭矩手柄
版本:
有母牙  
相片 :
1
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
M4
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
1 Nm
品项品号.:
24710.0022
CAD
文件
扭矩手柄
  • 有母牙   – 相片  1
  • d1: 34 mm
  • d2: M4
  • d4: 10 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • t: 9 mm
  • Operating temperature range max. : 100 °C
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 1 Nm
  • 重量: 60 g
show article view
扭矩手柄
版本:
有母牙  
相片 :
1
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
M5
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
1 Nm
品项品号.:
24710.0024
CAD
文件
扭矩手柄
  • 有母牙   – 相片  1
  • d1: 34 mm
  • d2: M5
  • d4: 10 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • t: 9 mm
  • Operating temperature range max. : 100 °C
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 1 Nm
  • 重量: 62 g
show article view
扭矩手柄
版本:
有母牙  
相片 :
1
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
M6
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
1 Nm
品项品号.:
24710.0026
CAD
文件
扭矩手柄
  • 有母牙   – 相片  1
  • d1: 34 mm
  • d2: M6
  • d4: 10 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • t: 9 mm
  • Operating temperature range max. : 100 °C
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 1 Nm
  • 重量: 60 g
show article view
扭矩手柄
版本:
有母牙  
相片 :
1
d1 [mm]:
42 mm
d2 [mm]:
M6
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
2 Nm
品项品号.:
24710.0030
CAD
文件
扭矩手柄
  • 有母牙   – 相片  1
  • d1: 42 mm
  • d2: M6
  • d4: 13,5 mm
  • d5: 27 mm
  • h1: 43,5 mm
  • h2: 11,5 mm
  • t: 11 mm
  • Operating temperature range max. : 100 °C
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 2 Nm
  • 重量: 111 g
show article view
扭矩手柄
版本:
有母牙  
相片 :
1
d1 [mm]:
42 mm
d2 [mm]:
M8
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
2 Nm
品项品号.:
24710.0032
CAD
文件
扭矩手柄
  • 有母牙   – 相片  1
  • d1: 42 mm
  • d2: M8
  • d4: 13,5 mm
  • d5: 27 mm
  • h1: 43,5 mm
  • h2: 11,5 mm
  • t: 11 mm
  • Operating temperature range max. : 100 °C
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 2 Nm
  • 重量: 112 g
show article view
扭矩手柄
版本:
有母牙  
相片 :
1
d1 [mm]:
52 mm
d2 [mm]:
M10
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
3 Nm
品项品号.:
24710.0040
CAD
文件
扭矩手柄
  • 有母牙   – 相片  1
  • d1: 52 mm
  • d2: M10
  • d4: 19 mm
  • d5: 32 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • t: 17 mm
  • Operating temperature range max. : 100 °C
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 3 Nm
  • 重量: 221 g
show article view
扭矩手柄
版本:
有母牙  
相片 :
1
d1 [mm]:
52 mm
d2 [mm]:
M12
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
3 Nm
品项品号.:
24710.0042
CAD
文件
扭矩手柄
  • 有母牙   – 相片  1
  • d1: 52 mm
  • d2: M12
  • d4: 19 mm
  • d5: 32 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • t: 17 mm
  • Operating temperature range max. : 100 °C
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 3 Nm
  • 重量: 208 g
show article view
扭矩手柄
版本:
有母牙  
相片 :
1
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
4 Nm
品项品号.:
24710.0050
CAD
文件
扭矩手柄
  • 有母牙   – 相片  1
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • d4: 19 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • t: 17 mm
  • Operating temperature range max. : 100 °C
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 4 Nm
  • 重量: 244 g
show article view
扭矩手柄
版本:
有母牙  
相片 :
1
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M12
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
4 Nm
品项品号.:
24710.0052
CAD
文件
扭矩手柄
  • 有母牙   – 相片  1
  • d1: 62 mm
  • d2: M12
  • d4: 19 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • t: 17 mm
  • Operating temperature range max. : 100 °C
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 4 Nm
  • 重量: 285 g
show article view
扭矩手柄
版本:
有母牙  
相片 :
1
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
5,5 Nm
品项品号.:
24710.0060
CAD
文件
扭矩手柄
  • 有母牙   – 相片  1
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • d4: 19 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • t: 17 mm
  • Operating temperature range max. : 100 °C
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 5,5 Nm
  • 重量: 245 g
show article view
扭矩手柄
版本:
有母牙  
相片 :
1
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M12
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
5,5 Nm
品项品号.:
24710.0062
CAD
文件
扭矩手柄
  • 有母牙   – 相片  1
  • d1: 62 mm
  • d2: M12
  • d4: 19 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • t: 17 mm
  • Operating temperature range max. : 100 °C
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 5,5 Nm
  • 重量: 285 g
show article view
扭矩手柄
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M5
l [mm]:
12 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
1 Nm
品项品号.:
24710.0300
CAD
文件
扭矩手柄
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 34 mm
  • d3: M5
  • d4: 10 mm
  • l: 12 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • Operating temperature range max. : 100 °C
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 1 Nm
  • 重量: 62 g
show article view
扭矩手柄
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M5
l [mm]:
16 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
1 Nm
品项品号.:
24710.0301
CAD
文件
扭矩手柄
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 34 mm
  • d3: M5
  • d4: 10 mm
  • l: 16 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • Operating temperature range max. : 100 °C
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 1 Nm
  • 重量: 63 g
show article view
扭矩手柄
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M5
l [mm]:
20 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
1 Nm
品项品号.:
24710.0302
CAD
文件
扭矩手柄
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 34 mm
  • d3: M5
  • d4: 10 mm
  • l: 20 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • Operating temperature range max. : 100 °C
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 1 Nm
  • 重量: 60 g
show article view
扭矩手柄
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M5
l [mm]:
25 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
1 Nm
品项品号.:
24710.0303
CAD
文件
扭矩手柄
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 34 mm
  • d3: M5
  • d4: 10 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • Operating temperature range max. : 100 °C
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 1 Nm
  • 重量: 64 g
show article view
扭矩手柄
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M5
l [mm]:
32 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
1 Nm
品项品号.:
24710.0304
CAD
文件
扭矩手柄
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 34 mm
  • d3: M5
  • d4: 10 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • Operating temperature range max. : 100 °C
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 1 Nm
  • 重量: 65 g
show article view
扭矩手柄
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M6
l [mm]:
12 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
1 Nm
品项品号.:
24710.0305
CAD
文件
扭矩手柄
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 34 mm
  • d3: M6
  • d4: 10 mm
  • l: 12 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • Operating temperature range max. : 100 °C
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 1 Nm
  • 重量: 60 g
show article view
扭矩手柄
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M6
l [mm]:
16 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
1 Nm
品项品号.:
24710.0306
CAD
文件
扭矩手柄
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 34 mm
  • d3: M6
  • d4: 10 mm
  • l: 16 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • Operating temperature range max. : 100 °C
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 1 Nm
  • 重量: 65 g
show article view
扭矩手柄
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M6
l [mm]:
20 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
1 Nm
品项品号.:
24710.0307
CAD
文件
扭矩手柄
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 34 mm
  • d3: M6
  • d4: 10 mm
  • l: 20 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • Operating temperature range max. : 100 °C
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 1 Nm
  • 重量: 65 g
show article view
扭矩手柄
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M6
l [mm]:
25 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
1 Nm
品项品号.:
24710.0308
CAD
文件
扭矩手柄
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 34 mm
  • d3: M6
  • d4: 10 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • Operating temperature range max. : 100 °C
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 1 Nm
  • 重量: 67 g
show article view
扭矩手柄
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M6
l [mm]:
32 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
1 Nm
品项品号.:
24710.0309
CAD
文件
扭矩手柄
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 34 mm
  • d3: M6
  • d4: 10 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • Operating temperature range max. : 100 °C
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 1 Nm
  • 重量: 70 g
show article view
扭矩手柄
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
42 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
2 Nm
品项品号.:
24710.0400
CAD
文件
扭矩手柄
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 42 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 16 mm
  • d5: 27 mm
  • h1: 43,5 mm
  • h2: 11,5 mm
  • Operating temperature range max. : 100 °C
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 2 Nm
  • 重量: 152 g
show article view
扭矩手柄
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
42 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
20 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
2 Nm
品项品号.:
24710.0401
CAD
文件
扭矩手柄
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 42 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 20 mm
  • d5: 27 mm
  • h1: 43,5 mm
  • h2: 11,5 mm
  • Operating temperature range max. : 100 °C
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 2 Nm
  • 重量: 153 g
show article view
扭矩手柄

材质 

盖子

  • 热塑性PA 6,浅灰色,类似于RAL 7035

扭力机构

  • 钢, 硬化 

把手

  • 铝,黑色阳极  

内部零件

  • 钢,染黑 

螺丝 

  • 钢,染黑 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 24710. 扭矩手柄
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 1 月 23 日

 

包含 65 号提案的物质


铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。