24710.0406 - 扭矩手柄

Torque handles are used wherever a limitation of the exerted hand force is required.

具有整合扭矩机构的手柄允许在拧紧期间定义扭矩限制。

达到扭矩导致“过度锁附”。 为了释放扭矩被无限制的传递。 

These handles combine the functionality of a ratchet wrench with the modern and ergonomic design of a nurled nut / knurled thumb screw.

這項商品 24710.0406 - 扭矩手柄 / 有螺丝   (d1: 42 mm, d3: M10, l: 25 mm) 為商品項目的相對應商品 扭矩手柄 (EH 24710.)

版本
相片 
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
l [mm]
起动 扭力  +/- 10% - max.  [Nm]

More details

品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
42 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
25 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
2 Nm
品项品号.:
24710.0406
文件
扭矩手柄
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 42 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 27 mm
  • h1: 43,5 mm
  • h2: 11,5 mm
  • Operating temperature range max. : 100 °C
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 2 Nm
  • 重量: 120 g
扭矩手柄

材质 

盖子

  • 热塑性PA 6,浅灰色,类似于RAL 7035

扭力机构

  • 钢, 硬化 

把手

  • 铝,黑色阳极  

内部零件

  • 钢,染黑 

螺丝 

  • 钢,染黑 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 24710.0406