Three-Lobed Torque Handles

EH 24711.

Torque handles are used wherever a limitation of the exerted hand force is required.

The three-lobed torque handle with integrated torque mechanism allows a defined torque limit during tightening. Reaching the torque results in an "over-locking". For releasing the torque is transmitted indefinitely.

These handles combine the functionality of a ratchet wrench with the modern and ergonomic design of a three-lobed handle.

您的选择导致 108 打击

版本
相片 
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
l [mm]
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
3,2 Nm
品项品号.:
24711.0424
CAD
文件
Three-Lobed Torque Handles
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 63 mm
  • d3: M10
  • d4: 16 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 3,2 Nm
  • 重量: 134 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
4 Nm
品项品号.:
24711.0425
CAD
文件
Three-Lobed Torque Handles
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 63 mm
  • d3: M10
  • d4: 16 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 4 Nm
  • 重量: 135 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
4,7 Nm
品项品号.:
24711.0426
CAD
文件
Three-Lobed Torque Handles
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 63 mm
  • d3: M10
  • d4: 16 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 4,7 Nm
  • 重量: 136 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
63 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
3,2 Nm
品项品号.:
24711.0427
CAD
文件
Three-Lobed Torque Handles
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 63 mm
  • d3: M10
  • d4: 16 mm
  • l: 63 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 3,2 Nm
  • 重量: 140 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
63 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
4 Nm
品项品号.:
24711.0428
CAD
文件
Three-Lobed Torque Handles
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 63 mm
  • d3: M10
  • d4: 16 mm
  • l: 63 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 4 Nm
  • 重量: 141 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
63 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
4,7 Nm
品项品号.:
24711.0429
CAD
文件
Three-Lobed Torque Handles
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 63 mm
  • d3: M10
  • d4: 16 mm
  • l: 63 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 4,7 Nm
  • 重量: 142 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
25 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
4 Nm
品项品号.:
24711.0500
CAD
文件
Three-Lobed Torque Handles
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 4 Nm
  • 重量: 194 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
25 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
5,5 Nm
品项品号.:
24711.0501
CAD
文件
Three-Lobed Torque Handles
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 5,5 Nm
  • 重量: 195 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
25 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
7,5 Nm
品项品号.:
24711.0502
CAD
文件
Three-Lobed Torque Handles
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 7,5 Nm
  • 重量: 196 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
32 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
4 Nm
品项品号.:
24711.0503
CAD
文件
Three-Lobed Torque Handles
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 4 Nm
  • 重量: 198 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
32 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
5,5 Nm
品项品号.:
24711.0504
CAD
文件
Three-Lobed Torque Handles
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 5,5 Nm
  • 重量: 199 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
32 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
7,5 Nm
品项品号.:
24711.0505
CAD
文件
Three-Lobed Torque Handles
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 7,5 Nm
  • 重量: 200 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
4 Nm
品项品号.:
24711.0506
CAD
文件
Three-Lobed Torque Handles
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 4 Nm
  • 重量: 202 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
5,5 Nm
品项品号.:
24711.0507
CAD
文件
Three-Lobed Torque Handles
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 5,5 Nm
  • 重量: 203 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
7,5 Nm
品项品号.:
24711.0508
CAD
文件
Three-Lobed Torque Handles
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 7,5 Nm
  • 重量: 204 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
4 Nm
品项品号.:
24711.0509
CAD
文件
Three-Lobed Torque Handles
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 4 Nm
  • 重量: 208 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
5,5 Nm
品项品号.:
24711.0510
CAD
文件
Three-Lobed Torque Handles
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 5,5 Nm
  • 重量: 209 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
7,5 Nm
品项品号.:
24711.0511
CAD
文件
Three-Lobed Torque Handles
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 7,5 Nm
  • 重量: 210 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
63 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
4 Nm
品项品号.:
24711.0512
CAD
文件
Three-Lobed Torque Handles
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 63 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 4 Nm
  • 重量: 213 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
63 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
5,5 Nm
品项品号.:
24711.0513
CAD
文件
Three-Lobed Torque Handles
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 63 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 5,5 Nm
  • 重量: 223 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
63 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
7,5 Nm
品项品号.:
24711.0514
CAD
文件
Three-Lobed Torque Handles
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 63 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 7,5 Nm
  • 重量: 215 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
25 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
4 Nm
品项品号.:
24711.0515
CAD
文件
Three-Lobed Torque Handles
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 80 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 4 Nm
  • 重量: 206 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
25 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
5,5 Nm
品项品号.:
24711.0516
CAD
文件
Three-Lobed Torque Handles
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 80 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 5,5 Nm
  • 重量: 202 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
25 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
7,5 Nm
品项品号.:
24711.0517
CAD
文件
Three-Lobed Torque Handles
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 80 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 7,5 Nm
  • 重量: 203 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles

材质 

盖子

  • 塑胶,亮灰色 

扭力机构

  • 钢, 硬化 

把手

  • Thermoplastic PA-HP, glass fibre reinforced, black, matt

内部零件

  • 钢,染黑 

螺丝 

  • 钢,染黑 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 24711. Three-Lobed Torque Handles
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏

更多产品