24470.0208 - 把手 
DIN 99

版本
相片 
材质 
l1 [mm]
d2 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
斜的,有 平滑孔, 型式 L 
相片 :
1
材质 :
不锈钢 1.4305,钝化喷砂  
l1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
10 mm
品项品号.:
24470.0208
文件
把手 
  • 斜的,有 平滑孔, 型式 L  – 相片  1, 不锈钢   
  • l1: 80 mm
  • l2: ~ 76 mm
  • a: 6 mm
  • b: ~ 14,5 mm
  • d1: 13 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 20 mm
  • h: ~ 38 mm
  • 重量: 73 g
把手 

材质 

  • 不锈钢 1.4305,钝化喷砂  
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 24470.0208