1114.500 - 停止块 

系统 
l1 [mm]
l2 [mm]
s [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
系统 :
V70/L12
l1 [mm]:
44 mm
l2 [mm]:
34 mm
s [mm]:
36 mm
品项品号.:
1114.500
文件
停止块 
  • 系统 : V70/L12
  • d1: M12
  • d2: 13 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: 44 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 12 mm
  • s: 36 mm
  • e: 40 mm
  • 重量: 283 g
停止块 

材质 

  • 钢,染黑 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 1114.500
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
T-Slot Systems