停止块 

EH 1014.500 - EH 1114.500

您的选择导致 2 打击

系统 
l1 [mm]
l2 [mm]
s [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
系统 :
V40
l1 [mm]:
26 mm
l2 [mm]:
20 mm
s [mm]:
22 mm
品项品号.:
1014.500
CAD
文件
停止块 
  • 系统 : V40
  • d1: M8
  • d2: 8,4 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 8 mm
  • s: 22 mm
  • e: 25,4 mm
  • 重量: 56 g
show article view
停止块 
系统 :
V70/L12
l1 [mm]:
44 mm
l2 [mm]:
34 mm
s [mm]:
36 mm
品项品号.:
1114.500
CAD
文件
停止块 
  • 系统 : V70/L12
  • d1: M12
  • d2: 13 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: 44 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 12 mm
  • s: 36 mm
  • e: 40 mm
  • 重量: 283 g
show article view
停止块 

材质 

  • 钢,染黑 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 1014.500 - EH 1114.500 停止块 
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
T-Slot Systems