1014.500 - 停止块 

系统 
l1 [mm]
l2 [mm]
s [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
系统 :
V40
l1 [mm]:
26 mm
l2 [mm]:
20 mm
s [mm]:
22 mm
品项品号.:
1014.500
文件
停止块 
  • 系统 : V40
  • d1: M8
  • d2: 8,4 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 8 mm
  • s: 22 mm
  • e: 25,4 mm
  • 重量: 56 g
停止块 

材质 

  • 钢,染黑 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 1014.500
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
T-Slot Systems