SUPERCRAFT槌的管狀頭部充滿鋼丸。結果是,當槌的接觸面碰到工件時,鋼丸的能量會稍有延遲地傳遞。降低的回彈使衝擊能量得以完美吸收。結果是產生了巨大的影響。更重要的是,與普通鋼製槌相比,SUPERCRAFT槌使工作安全性大大提高,接頭處的應力減小,並且噪聲衰減更大。
刀片具有出色的衝擊質量,並保證將最大的強度與獨特的耐用性相結合。它們由擠壓成型且極其均勻的材料組成。因此,與註塑成型的塑料插件相比,它們具有更高的耐磨性和耐用性,即使在零下溫度下也不會崩刃。
符合人體工程學的形狀,上光漆和超穩定的胡桃木手柄具有減震效果。手柄保護套充當過擊保護器。鋁製楔子和安全銷確保了牢固的手柄-頭部連接。所有焊縫均完全由機器人焊接而成。衝擊板和鎚頭之間的焊接連接極其緊密且質量上乘,即使在最大負載下也能防止鋼丸填充物逸出。耐磨電源塗層可防止腐蝕。手柄和插入件是可更換的。此版本的尺寸從D20mm到D80mm不等,並且是重達9,300g的大鐵鎚。.
產品特點:
在夹台上的工件定位, 板金成形, 锋利边缘的工件组装, 汽车和卡车行业的组装与维修, 鹰架结构, 整平作业, 外壳组装, 工廠建設, 保养作业, 敲入铁绳索/金属杆, 适用于强烈的冲击, 榫接工作, 软垫安装工 / 皮革制件工, 用榫眼凿冲孔, 用孔眼冲头敲入吊环, 敲入卡钉
這項商品 3366.050 - SUPERCRAFT soft-face mallet 具有减震,符合人体工程学和清漆的山核桃手柄 / (Ø: 50 mm) 為商品項目的相對應商品 SUPERCRAFT 软面槌 具有减震,符合人体工程学和清漆的山核桃手柄 (EH 3366.)
把手
入子
含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c
含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 1 月 23 日
铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。