Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 4 Treffer
Weitere Details
System: V40
b: 24,5 mm
l1 : 42 mm
l2 : 20 mm
h1 : 52 mm
h2 : 10,5 mm
h3 : 20 mm
h4 : 40 mm
für Schrauben: M8
y: 8 mm
Gewicht: 167 g
zur Artikelansicht
Weitere Details
System: V40
b: 38 mm
l1 : 42 mm
l2 : 20 mm
h1 : 52 mm
h2 : 10,5 mm
h3 : 20 mm
h4 : 40 mm
für Schrauben: M8
y: 8 mm
Gewicht: 303 g
zur Artikelansicht
Weitere Details
System: V70
b: 37 mm
l1 : 67 mm
l2 : 35 mm
h1 : 90 mm
h2 : 20 mm
h3 : 35 mm
h4 : 70 mm
für Schrauben: M12
y: 12 mm
Gewicht: 770 g
zur Artikelansicht
Weitere Details
System: V70
b: 66 mm
l1 : 67 mm
l2 : 35 mm
h1 : 90 mm
h2 : 20 mm
h3 : 35 mm
h4 : 70 mm
für Schrauben: M12
y: 12 mm
Gewicht: 1501 g
zur Artikelansicht
Werkstoff
Grauguss GG, phosphatiert, geschliffen
Datenblatt EH 1020.300 - EH 1121.500 Stützwinkel
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
Downloadkorb:
Downloadkorb
RoHS-konform
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Enthält keine SVHC-Stoffe
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Frei von Konfliktmineralien
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.