Po­si­tio­nier­leis­ten beidseitig

EH 1049.200 - EH 1149.200

Ihre Auswahl ergab 2 Treffer

Sys­tem
b2 [mm]
b3 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
l1 [mm]
für Schrau­ben [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Sys­tem:
V40
b2 [mm]:
20 mm
b3 [mm]:
28 mm
h1 [mm]:
20 mm
h2 [mm]:
23 mm
l1 [mm]:
40 mm
für Schrau­ben [mm]:
M6
Artikel-Nr.:
1049.200
CAD
Dokumente
Positionierleisten
  • System: V40
  • b1: 10 mm
  • b2: 20 mm
  • b3: 28 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 23 mm
  • h3: 2,6 mm
  • h4: 13 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 26 mm
  • d: M8
  • y: 6 mm
  • für Schrauben: M6
  • Gewicht: 160 g
zur Artikelansicht
Positionierleisten
Sys­tem:
V70
b2 [mm]:
30 mm
b3 [mm]:
44 mm
h1 [mm]:
25 mm
h2 [mm]:
35 mm
l1 [mm]:
69 mm
für Schrau­ben [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
1149.200
CAD
Dokumente
Positionierleisten
  • System: V70
  • b1: 14 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 44 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 35 mm
  • h3: 5,5 mm
  • h4: 22 mm
  • l1: 69 mm
  • l2: 45 mm
  • d: M12
  • y: 12 mm
  • für Schrauben: M12
  • Gewicht: 580 g
zur Artikelansicht
Positionierleisten

Werkstoff

  • Stahl, einsatzgehärtet, geschliffen
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 1049.200 - EH 1149.200 Positionierleisten – beidseitig
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Nutsysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Modulare Vorrichtungssysteme
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.